후원:

2024년 IEEE 국제 마이크로웨이브 심포지엄(IMS)은 워싱턴 D.C.에서 개최됩니다.

멀티플렉서 모듈 이미지

그림 1. 설계 중인 멀티플렉서 모듈의 회로도

현금 상품 획득 방법

  1. 경쟁 개요 설명을(를) 읽은 다음 SDC8 - 스위치드 음향 필터 모듈을(를) 열어 설계 사양을 검토하고 규칙을 따르십시오.
  2. 많은 대학에서 이미 키사이트 Advanced Design System(ADS) 소프트웨어에 액세스할 수 있습니다. SDC8 콘테스트 지침의 리소스 섹션을 확인하여 학생 라이선스를 받을 수도 있습니다. ADS 소프트웨어를 다운로드하고 설계를 생성한 다음 시뮬레이션을 실행하십시오. 그런 다음 구성 요소를 요청하고 모듈을 구축하십시오.
  3. 참가 신청서를 제출하고 워싱턴 D.C.에서 열리는 IMS에 참석 등록하십시오.

부품 및 도구 설계

Menlo Micro와 Qorvo는 키사이트 ADS 및 장비 고객으로서 SDC8 스위치드 음향 필터 모듈 설계 콘테스트의 부품 공급업체입니다.

시작하려면 이들의 제품 및 ADS에 대해 자세히 알아보십시오.

Menlo Micro 스위치

Qorvo 필터

  • QM23002 / QM26001

Advanced Design System (ADS) 소프트웨어

ADS는 고속, 고주파 설계를 위한 키사이트의 대표적인 전자 설계 자동화(EDA) 툴입니다.

Menlo Micro MM5140

그림 2. Menlo Micro의 MM5140

벤치형 계측기

키사이트 장비로 설계가 기준에 부합하는지 알아보십시오.

IMS 현장에서 키사이트의 테스트 및 측정 장비를 사용하여 설계가 실제 환경에서 어떻게 작동하는지 평가하게 됩니다. 키사이트는 20년 동안 IMS 학생 설계 콘테스트에 계측기를 제공해 왔습니다. 업계 최고의 장비를 직접 경험할 수 있는 기회입니다.

대학 지원 프로그램

공학도들이 실무에 대비하는 가장 좋은 방법은 자신의 재능과 관심사가 이끄는 곳에서 수요가 많은 기술을 습득하는 것입니다. 이것이 바로 키사이트 EDA의 대학 교육 지원 프로그램이 25년 이상 전 세계 대학에 키사이트 소프트웨어를 공학 교육에 쉽게 통합할 수 있도록 지원해 온 여러 이유 중 하나입니다.

90402B_M9384B_V3050A 이미지

어떤 도움을 드릴까요?