1
出色的選擇

是德科技 X 系列信號分析儀提供無與倫比的效能,讓您快速獲得信號分析結果,就能輕鬆找出因果關係。 不僅如此,新購儀器還隨附 KeysightCare 支援服務。

2
讓 KeysightCare 作您的後盾

我們的技術和應用專家隨時待命,您可在彈指間獲得支援。 他們可協助您解決任何儀器、量測、產業標準、應用軟體或軟體功能的問題, 在您提交案件後,我們將在 4 個工作小時內回覆您。

3
現在馬上開始

彈指間獲得所有關於信號分析儀和 KeysightCare 服務的資訊。 繼續閱讀以了解詳情。

設定新的信號分析儀

探索豐富資源與見解。新使用者必須先進行註冊。

  • UXA N9040B、N9041B、N9042B
  • PXA N9030B、N9032B
  • MXA N9020B、N9021B
  • EXA N9010B

使用信號分析儀進行 EVM、寬頻寬量測的概述

善用 V3050A(VXG、N9042B、V3050A)提供的 5G NR/EVM 量測、非線性修正功能和出色的動態範圍

使用是德科技升級後的毫米波研發測試平台,設計並驗證您的 gNB

如何執行相鄰通道功率量測

使用 N9040B UXA 進行長時間擷取的技巧,以便準確分析脈衝

通道品質/群組延遲 X 系列量測應用軟體

使用 N9032B PXA 執行高達 55 GHz 的 DVB-S2X 信號測試

使用 N9042B UXA 信號分析儀全面分析衛星設計

功率放大器量測

常見問題

程式

為什麼我的 X 系列分析儀無法透過 LAN 執行遠端程式語言相容性(RLC)指令?

善用

我可以將 X 系列分析儀 N9020B 的狀態檔載入 N9030B 嗎?
 

 

補償校準

分析儀如何決定何時應執行補償校準?  


 

 

如需任何其他問題的解答,請向是德科技技術支援團隊提交支援案件。

存取信號產生器的相關資源。

N51864A

信號分析儀

產品資訊

 

N51864A

PathWave X 系列量測應用軟體,適用於信號分析儀
 

N51864A

VSA 軟體

 


 

N9042B UXA 電子書

N9042B UXA 電子書

 

 

 

是德科技支援入口網站

您的全方位服務與支援入口網站,提供個人化、協作式與主動式互動介面,可同時滿足您的所有需求。
 

  • 立即搜尋數千份技術文章和支援文件搜尋祕訣
  • 提交並追蹤維修、校驗和技術支援案件
  • 管理軟體授權和更新

 

是德科技支援入口網站 - 掌握 10 個入門祕訣

請至是德科技支援入口網站,掌握 10 個入門祕訣。

充分發揮 KeysightCare 支援方案的價值

您的新儀器可享 1 年的 KeysightCare Assured 服務。這套屢獲殊榮的支援方案,讓您能享受快速支援、不限次數的維修,同時還可透過 AI 賦能入口網站,輕鬆獲得自助資源、提交案件,或進行資產管理。一手掌握、一應俱全!

 

體驗 KeysightCare 服務:

 

查看您的專屬權益,以及我們提供的其他加值服務。
KeysightCare 商標
contact us logo

請即聯絡是德科技技術應用工程師

這是隨附的服務

Back to Top