聯繫:

釐清實際 RF 最佳實務

現今的 RF 開發需要精確的量測、快速的迭代以及對實際訊號行為的信心。填寫表格即可與 Keysight 專家聯繫,討論您的 RF 量測需求,並瞭解我們的解決方案如何支援您獨特的設計、開發和驗證挑戰。

工程師經常需要釐清之處:

量測準確度和訊號洞察力直接影響 RF 效能的關鍵領域。

信心十足地重現真實世界的訊號條件

Maintaining measurement consistency from lab to field

診斷假訊號、失真和非線性效應

擴展您的設定,無需增加複雜性

專為提升 RF 性能的工程師而打造

無論您是評估訊號行為、解決性能問題,還是指導程式級決策,我們的專家都能協助您更好地理解如何解讀結果、了解權衡取捨,並確定下一步行動,讓您的工作充滿信心。

射頻設計工程師

在整體設計週期的早期評估訊號行為、相位雜訊以及硬體與模擬的對齊狀況。

射頻開發工程師

解決訊號錯誤、彌補性能差距,並在整個活躍的開發工作流程中提高量測準確度。

資深工程主管

確保排程可靠性、驗證性能資料,並指導跨專案的關鍵技術決策。

射頻產品線
射頻產品線

將射頻問題轉化為清晰、可執行的後續步驟

探討您的設定、訊號環境和組態如何影響結果,以便您能更清楚地分辨真實行為、雜訊以及接下來需要調整的項目。

您將收到:

  • 提升量測信心的最佳實務指南
  • 檢視裝置和應用專屬的 RF 測量考量事項
  • 常見 RF 量測使用案例的工作流程與設定考量
  • 明確的後續步驟,以減少不確定性並自信地向前邁進

深受解決複雜 RF 問題的團隊信賴

了解工程團隊如何運用 Keysight 解決方案來驗證設計並提升效能。

應用案例 2026.08.29

Aethertek 驗證 5G 毫米波 Open RAN Radio Unit 的效能

Aethertek 選用 Keysight Open RAN Studio 來模擬 O-RAN 射頻單元在 RF 和協定領域中所經歷的真實網路流量。透過該解決方案,Aethertek 得以可靠地驗證其作為 5G 毫米波射頻單元關鍵組件的 RF 前端模組和毫米波相列天線效能。

2026.08.29

應用案例 2026.08.10

Qualcomm 建立 RF 數位分身(Digital Twin)以產生可重複的實驗室通道模擬

說明段落文字:隨著 5G-Advanced 網路持續演進以及業界積極迎向 6G,Qualcomm Technologies 與 Keysight 攜手合作,探討數位建模如何協助工程師在部署前更深入了解射頻效能。此合作結合了高擬真模擬、實驗室模擬以及空中傳輸(OTA)驗證。透過 Channel Studio RaySim 與 Qualcomm Technologies 的多重輸入多重輸出(MIMO)演算法,雙方展現了一種可在實際運作條件下評估次世代無線系統的可重複方法。基於 AI 的技術需要高品質的通道資料與可重複的基準測試,以便工程師能夠滿懷信心地訓練、驗證並比較演算法。缺乏可靠的資料集與一致的測試條件,將使得預測現實世界的效能變得更加困難。Qualcomm Technologies 與 Keysight 透過將虛擬建模與實驗室驗證及現場量測相結合,來滿足這項需求。其目標是協助縮短演算法設計、受控測試與運作中網路行為之間的差距,讓工程團隊能在開發週期的早期階段做出更好的決策。

2026.08.10

應用案例 2026.08.10

Synopsys、TSMC 與 Keysight 如何利用 AI 加速 RF 設計移轉

新思科技、台積電與 Keysight 合作提供了一個 AI 驅動的 RF 設計移轉流程,加速了從台積電 N6RF+ 製程到 N4P 技術的移轉。此 RF 設計移轉流程整合了 RF 電磁模擬、AI 驅動的類比與 RF 移轉、電路模擬以及台積電既有的移轉方法。

2026.08.10

應用案例 2026.08.07

聯發科推進用於次世代無線網路的 AI 驅動 RAN 智慧

聯發科與 Keysight 共同開發出一個工作原型,推進了 AI 驅動的下一代無線電存取網路 (RAN) 上行鏈路最佳化和模型生命週期管理。該原型展示了 AI 賦能、RAN 輔助的智慧功能如何適應站點條件、即時改善上行鏈路性能,並透過模型再訓練和空中下載 (OTA) 更新保持有效。

2026.08.07

應用案例 2026.08.07

AttoTude 針對 AI 資料中心驗證 224G 與 448G PAM4 太赫茲技術

AttoTude 採用了 Keysight VSA 軟體和 UXR 系列示波器,以支援其太赫茲 (THz) 技術的表徵。在此次合作中,示波器和 VSA 軟體為調變到太赫茲載波上的高速波形提供了關鍵的訊號分析工具。

2026.08.07

應用案例 2025.03.17

半導體 ATE 供應商為 5G 做準備

一家半導體自動化測試設備供應商將 Keysight 向量收發器整合到其新系統設計中,為其提供了 5G 發展藍圖。

2025.03.17

應用案例 2023.09.14

Hewlett Packard Enterprise 提升 EMI 測量效率

隨著連網裝置變得更智慧、互聯程度更高,電磁干擾和有害輻射暴露隨之增加。聯邦通訊委員會 (FCC) 和歐洲電信標準協會 (ETSI) 等監管機構持續收緊法規,特別是針對醫療裝置和自動駕駛等關鍵任務應用。電磁相容性 (EMC) 測試如今變得比以往任何時候都更具挑戰性。閱讀此案例研究,了解 Hewlett Packard Enterprise 如何在其目前的 EMC 測試系統中實作 N9048B PXE 和 TOYO EPX / RE 軟體,以節省 EMI 故障排除時間。

2023.09.14

應用案例 2022.11.22

USB-C® 纜線測試吞吐量提升 90%

縮短 USB-C® 互連合規性測試時間

2022.11.22

應用案例 2022.11.02

加速 AiP 設計整合

相較於傳統設定,使用空中傳輸 (OTA) 測試方法量測 AiP 性能,在取得準確且可重複的結果方面更具挑戰性。TMYTEK 使用我們的 VXG 和 UXA 來測試其 AiP 模組。本案例研究旨在說明 TMYTEK 如何利用我們的解決方案來改進其設計流程。

2022.11.02

應用案例 2021.03.23

降低與多埠元件特性分析相關的複雜性

其中一個航太客戶的案例研究,重點介紹了 PathWave 測試自動化軟體搭配模組化網路分析儀,如何為多埠元件特性分析提供精巧創新的解決方案。

2021.03.23

應用案例 2020.05.21

Samtec 將研發實驗室測試時間從四小時縮短至五分鐘

了解 Keysight 如何協助 Samtec 將其下一代 112 Gbps PAM4 互連解決方案的儀器設定和測試時間從四小時縮短至五分鐘。

2020.05.21

應用案例 2020.03.05

聖母大學在研究與教學之間取得平衡

聖母大學電機工程學系擁有設備完善的教室,可培養未來的工程師,並設有為未來突破鋪路的實驗室。了解 Keysight 的研究/教學解決方案如何提供協助。

2020.03.05

應用案例 2020.02.17

Yamaha Fine Technologies 實現 100% 高頻 PCB 特性分析

Yamaha Fine Technologies 使用 Keysight 的模組化 M980xA PXI 向量網路分析儀,開發出業界首款用於全自動高頻 PCB 特性分析的解決方案。

2020.02.17

應用案例 2019.10.08

Keysight 協助 ASE 縮短封裝天線測試時間達 20%

了解 Keysight 的 PNA 向量網路分析儀如何縮短日月光半導體製造股份有限公司用於其高頻封裝內天線設計的測試時間。

2019.10.08

應用案例 2019.09.24

Mini-Circuits 使用 Keysight 的 PXI VNA 縮短製造時間

了解 Keysight 的 PXI 向量網路分析儀如何將 Mini Circuit 的 10 埠元件製造測試時間縮短 80%。

2019.09.24

應用案例 2019.08.05

新型 PXI VNA 加速多埠天線開發

了解某國防承包商如何透過使用多埠 PXI VNA,而無需依賴交換器,加速多埠天線的開發。

2019.08.05

應用案例 2019.05.27

阿爾卑斯山的創新 – 雪崩預測

了解 Keysight FieldFox 手持式射頻與微波分析儀如何以新穎的方式應用,以協助雪崩預測。

2019.05.27

案例研究 2019.04.29

可攜式雷達測試可節省組裝線上的時間

汽車雷達技術是先進駕駛輔助系統 (ADAS) 不可或缺的一部分,它不僅增添了便利性,還有助於挽救生命。連接 ADAS 的雷達模組必須在組裝線上進行精確驗證,以確保正常運作。

2019.04.29

應用案例 2018.11.14

透過干擾分析保護政府無線系統

了解 Keysight 如何協助某政府電信機構快速輕鬆地完成無線接收器的進階測試與分析,以保護無線系統。

2018.11.14

案例研究 2018.09.21

改造知名大學的射頻研究與教學

待定

2018.09.21

應用案例 2017.12.01

部署或更新 RF 功率放大器測試時將風險降至最低

透過了解客戶如何實作 Keysight 的 RF 功率放大器 (PA) 測試和 FEM 特性分析,以實現更高的測試吞吐量,從而將量測風險降至最低。

2017.12.01

應用案例 2014.07.31

識別和解決 GSM 無線電干擾

了解如何識別公共安全通訊中的 GSM 850 無線電干擾並解決鄰近通道干擾。

2014.07.31

需要協助或有疑問嗎?