Buchen Sie Ihre Sitzung:

Das Verhalten von HF-Signalen in der realen Welt besser verstehen

Die heutige HF-Entwicklung erfordert präzise Messungen, schnelle Iterationen und die Gewissheit, dass sich Signale in der Praxis zuverlässig verhalten. Sprechen Sie mit einem Keysight-Experten über Ihre Anforderungen an HF-Messtechnik und erfahren Sie, wie unsere Lösungen Sie bei Ihren individuellen Herausforderungen in Design, Entwicklung und Validierung unterstützen.

Wo Ingenieure oft Klarheit benötigen:

Kritische Bereiche, in denen Messgenauigkeit und Signalverständnis die HF-Leistung direkt beeinflussen.

Realwelt-Signalbedingungen zuverlässig nachbilden

Aufrechterhaltung der Messkonsistenz vom Labor bis zum Feld

Diagnose von Störsignalen, Verzerrungen und nichtlinearen Effekten

Erweiterung Ihres Systems ohne zusätzliche Komplexität

Entwickelt für Ingenieure, die die HF-Leistung verbessern wollen

Ihre Prioritäten im Bereich Hochfrequenztechnik prägen die Sitzung. Ob Sie das Signalverhalten analysieren, Leistungsprobleme beheben oder Entscheidungen auf Programmebene treffen – diese Diskussion hilft Ihnen, Ergebnisse besser zu interpretieren, Kompromisse zu verstehen und die nächsten Schritte zu identifizieren, die Ihre Arbeit mit Zuversicht voranbringen.

HF-Entwicklungsingenieure

Bewertung des Signalverhaltens, des Phasenrauschens und der Übereinstimmung von Hardware und Simulation frühzeitig im gesamten Designzyklus.

HF-Entwicklungsingenieure

Signalfehler beheben, Leistungslücken schließen und die Messgenauigkeit in aktiven Entwicklungsworkflows verbessern.

Leitende Ingenieure

Sicherstellung der Termintreue, Validierung von Leistungsdaten und Steuerung kritischer technischer Entscheidungen in allen Programmen.

RF-Produktlinie
RF-Produktlinie

Wandeln Sie Ihre Fragen zur Hochfrequenztechnik in klare, umsetzbare nächste Schritte um.

Wir konzentrieren uns darauf, wie sich Ihr Setup, die Signalumgebung und die Konfiguration auf die Ergebnisse auswirken, und helfen Ihnen dabei, zu erkennen, was real ist, was Rauschen ist und was Sie als Nächstes anpassen sollten.

Sie erhalten:

  • Best-Practice-Leitfaden für ein genaues und zuverlässiges Signalverhalten
  • Überprüfung geräte- und anwendungsspezifischer Messüberlegungen
  • Workflow- und Einrichtungsüberlegungen für gängige HF-Messanwendungen
  • Klare, umsetzbare nächste Schritte, um Unsicherheit zu reduzieren und voranzukommen

Von Teams, die komplexe HF-Probleme lösen, geschätzt

Erfahren Sie, wie Entwicklungsteams Keysight-Lösungen nutzen, um Entwürfe zu validieren und die Leistung zu verbessern.

Fallstudien 2026.08.29

Aethertek bestätigt die Leistungsfähigkeit von 5G-Millimeterwellen-Open-RAN-Funkeinheiten

Aethertek wählte Keysight Open RAN Studio, um den realen Datenverkehr einer O-RAN-Funkeinheit über verschiedene HF- und Protokolldomänen hinweg zu simulieren. Mithilfe dieser Lösung konnte Aethertek die Leistungsfähigkeit seiner HF-Frontend-Module und mmWave-Phased-Array-Antennen als kritische Komponenten seiner 5G-mmWave-Funkeinheiten zuverlässig validieren.

2026.08.29

Fallstudien 2026.08.10

Qualcomm entwickelt digitalen HF-Zwilling zur Erzeugung reproduzierbarer, laborbasierter Kanalemulation

Text für den Beschreibungsabschnitt: Als 5G- Advanced Während sich Netzwerke weiterentwickeln und die Branche sich auf 6G vorbereitet, untersuchten Qualcomm Technologies und Keysight, wie digitale Modellierung Ingenieuren helfen kann, die Leistung von Funkfrequenzen vor der Implementierung besser zu verstehen. Die Zusammenarbeit verbindet hochpräzise Simulationen, laborbasierte Emulationen und Validierungen über Funk. Mithilfe von Channel Studio RaySim und den MIMO-Algorithmen (Multiple Input Multiple Output) von Qualcomm Technologies demonstrierten die Unternehmen einen reproduzierbaren Ansatz zur Bewertung von drahtlosen Systemen der nächsten Generation unter realistischen Betriebsbedingungen. KI-basierte Verfahren benötigen hochwertige Kanaldaten und reproduzierbare Benchmarks, damit Ingenieure Algorithmen zuverlässig trainieren, validieren und vergleichen können. Ohne verlässliche Datensätze und konsistente Testbedingungen wird es schwieriger, die Leistung im realen Einsatz vorherzusagen. Qualcomm Technologies und Keysight begegneten diesem Bedarf durch die Verknüpfung von virtueller Modellierung mit Laborvalidierung und Feldmessungen. Ziel war es, die Lücke zwischen Algorithmenentwicklung, kontrollierten Tests und dem tatsächlichen Netzwerkverhalten zu schließen, damit Entwicklungsteams frühzeitig im Entwicklungszyklus bessere Entscheidungen treffen können.

2026.08.10

Fallstudien 2026.08.10

Wie Synopsys, TSMC und Keysight die Migration von HF-Designs mithilfe von KI beschleunigten

Synopsys, TSMC und Keysight arbeiteten zusammen, um einen KI-gestützten HF-Design-Migrations-Workflow bereitzustellen, der die Migration vom N6RF+-Prozess von TSMC zur N4P-Technologie beschleunigt. Der HF-Design-Migrations-Workflow vereint HF-elektromagnetische Simulation, KI-gesteuerte Analog- und HF-Migration, Schaltungssimulation und die etablierte Migrationsmethodik von TSMC.

2026.08.10

Fallstudien 2026.08.07

MediaTek entwickelt KI-gestützte RAN-Intelligenz für drahtlose Netzwerke der nächsten Generation weiter

MediaTek und Keysight entwickelten einen funktionierenden Prototyp, der die KI-gesteuerte Uplink-Optimierung und das Modell-Lebenszyklusmanagement für Funkzugangsnetze der nächsten Generation vorantreibt. Der Prototyp zeigt, wie KI-fähige, RAN-unterstützte Intelligenz sich an Standortbedingungen anpassen, die Uplink-Leistung in Echtzeit verbessern und durch Modell-Retraining und Over-the-Air-Updates effektiv bleiben kann.

2026.08.07

Fallstudien 2026.08.07

AttoTude validiert 224G- und 448G-PAM4-THz-Technologie für KI-Rechenzentren

AttoTude setzte Keysight VSA-Software und das UXR-Series Oszilloskop ein, um die Charakterisierung seiner THz-Technologie zu unterstützen. In dieser Zusammenarbeit lieferten das Oszilloskop und die VSA-Software kritische Signalanalysewerkzeuge für Hochgeschwindigkeitswellenformen, die auf THz-Träger moduliert wurden.

2026.08.07

Fallstudien 2025.03.17

Halbleiter-ATE-Anbieter bereitet sich auf 5G vor

Ein Anbieter von automatisierten Halbleitertestgeräten hat einen Keysight-Vektor-Transceiver in sein neues Systemdesign integriert, um ihm einen Fahrplan für 5G zu geben.

2025.03.17

Fallstudien 2023.09.14

Hewlett Packard Enterprise verbessert die Effizienz der EMI-Messung

Da vernetzte Geräte immer intelligenter und vernetzter werden, nehmen elektromagnetische Störungen und die Belastung durch schädliche Strahlung zu. Regulierungsbehörden wie die Federal Communications Commission (FCC) und das Europäische Institut für Telekommunikationsnormen (ETSI) verschärfen die Vorschriften kontinuierlich, insbesondere für unternehmenskritische Anwendungen wie medizinische Geräte und autonomes Fahren. Die Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) ist heute anspruchsvoller denn je. Lesen Sie diese Fallstudie, um zu erfahren, wie Hewlett Packard Enterprise die Software N9048B PXE und TOYO EPX/RE in sein aktuelles EMV-Testsystem implementiert, um die EMI-Fehlersuche zu beschleunigen.

2023.09.14

Fallstudien 2022.11.22

90 % mehr Testdurchsatz bei USB-C®-Kabeln

Verbessert die Zeit für Konformitätstests von USB-C®-Verbindungen

2022.11.22

Fallstudien 2022.11.02

Beschleunigen Sie die AiP-Designintegration

Die Messung der AiP-Leistung mit Over-the-Air-Testmethoden (OTA) macht das Erzielen genauer und wiederholbarer Ergebnisse schwieriger als mit einem herkömmlichen Setup. TMYTEK nutzt unsere VXG- und UXA-Technologie zum Testen seines AiP-Moduls. Diese Fallstudie zeigt, wie TMYTEK unsere Lösung zur Verbesserung seines Designprozesses nutzt.

2022.11.02

Fallstudien 2021.03.23

Reduzierung der Komplexität bei der Charakterisierung von Mehrportkomponenten

Die Fallstudie eines unserer Kunden aus der Raumfahrtbranche verdeutlicht, wie die Testautomatisierungssoftware PathWave mit modularem Netzwerkanalysator eine kompakte, innovative Lösung für die Charakterisierung von Mehrportkomponenten bietet.

2021.03.23

Fallstudien 2020.05.21

Samtec reduziert die Testzeit im F&E-Labor von vier Stunden auf fünf Minuten

Erfahren Sie, wie Keysight Samtec geholfen hat, die Zeit für das Einrichten und Testen der 112 Gbit/s PAM4-Verbindungslösungen der nächsten Generation von vier Stunden auf fünf Minuten zu reduzieren.

2020.05.21

Fallstudien 2020.03.05

Universität von Notre Dame schafft Gleichgewicht zwischen Forschung und Lehre

Die EE-Abteilung der University of Notre Dame verfügt über gut ausgestattete Unterrichtsräume für die Ausbildung zukünftiger Ingenieure und über Labore, die den Weg für zukünftige Durchbrüche ebnen. Sehen Sie, wie Keysight Lösungen für Forschung und Lehre geholfen haben.

2020.03.05

Fallstudien 2020.02.17

Yamaha Fine Technologies erreicht 100 % Hochfrequenz-PCB-Charakterisierung

Mithilfe des modularen M980xA PXI-Vektornetzwerkanalysators von Keysight hat Yamaha Fine Technologies die branchenweit erste Lösung für die vollautomatische Hochfrequenz-PCB-Charakterisierung entwickelt.

2020.02.17

Fallstudien 2019.10.08

Keysight hilft ASE bei der Reduzierung der Antennen-in-Package-Testzeit um 20

Erfahren Sie, wie der PNA-Vektornetzwerkanalysator von Keysight reduziert hat Advanced Semiconductor Engineering, Inc. testet die Zeiten für seine Hochfrequenz-Antennen-in-Gehäuse-Designs.

2019.10.08

Fallstudien 2019.09.24

Mini-Circuits verkürzt die Fertigungszeit mit dem PXI-VNA von Keysight

Erfahren Sie, wie der PXI-Vektornetzwerkanalysator von Keysight die Fertigungstestzeit von Mini Circuit für seine 10-Port-Komponenten um 80 % reduziert hat.

2019.09.24

Fallstudien 2019.08.05

Neuer PXI-VNA beschleunigt die Entwicklung von Multiport-Antennen

Erfahren Sie, wie ein Rüstungsunternehmen die Entwicklung einer Mehrportantenne mithilfe eines Mehrport-PXI-VNA beschleunigte, ohne auf Schalter angewiesen zu sein.

2019.08.05

Fallstudien 2019.05.27

Innovation in den Alpen - Lawinenvorhersage

Sehen Sie, wie der FieldFox Handheld RF- und Mikrowellenanalysator von Keysight auf neuartige Weise zur Unterstützung der Lawinenvorhersage eingesetzt wird.

2019.05.27

Fallstudien 2018.11.14

Schutz der drahtlosen Systeme von Behörden durch Interferenzanalyse

Sehen Sie, wie Keysight eine staatliche Telekommunikationsbehörde dabei unterstützt, schnell und einfach erweiterte Tests und Analysen von drahtlosen Empfängern durchzuführen, um das drahtlose System zu schützen.

2018.11.14

Fallstudien 2017.12.01

Risikominimierung bei der Einführung oder Aktualisierung von RF-Leistungsverstärker-Tests

Minimieren Sie das Messrisiko, indem Sie erfahren, wie Kunden den HF-Leistungsverstärker (PA)-Test und die FEM-Charakterisierung von Keysight implementiert haben, um einen höheren Testdurchsatz zu erzielen.

2017.12.01

Fallstudien 2014.07.31

Identifizierung und Behebung von GSM-Funkinterferenzen

Lernen Sie, wie man GSM 850-Funkstörungen in der öffentlichen Sicherheitskommunikation identifiziert und Nachbarkanalstörungen löst.

2014.07.31

Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?