セッションを予約する:

実世界のRF信号の挙動をよりよく理解

今日のRF開発では、正確な測定、迅速な反復、および実世界の信号動作に対する信頼性が求められます。Keysightのエキスパートにご相談いただき、お客様のRF測定ニーズについて話し合い、当社のソリューションがお客様独自の設計、開発、および検証の課題をどのようにサポートするかをご確認ください。

エンジニアが明確さを必要とすることが多い点:

測定精度と信号の洞察がRF性能に直接影響を与える重要な領域。

実世界の信号状態を確実に再現する

実験室から現場まで測定の一貫性を維持する

スパイク、ディストーション、および非線形効果の診断

複雑さを増すことなくセットアップを拡張する

RF性能を向上させるエンジニア向け

お客様のRFの優先事項がセッションを形成します。信号動作の評価、パフォーマンス問題の解決、プログラムレベルの意思決定の指針のいずれであっても、この議論は、結果を解釈し、トレードオフを理解し、自信を持って作業を進めるための次のステップを特定するのに役立ちます。

RF設計技術者

設計サイクル全体の早い段階で、信号挙動、位相ノイズ、およびハードウェアとシミュレーションのアライメントを評価します。

RF開発エンジニア

アクティブな開発ワークフロー全体で、信号エラーを解決し、性能ギャップを解消し、測定精度を向上させます。

上級エンジニアリングリーダー

スケジュールへの信頼性を確保し、パフォーマンスデータを検証し、プログラム全体で重要な技術的決定を導きます。

rf-product-line
rf-product-line

RFに関する疑問を明確で実行可能な次のステップに変える

当社は、お客様のセットアップ、信号環境、および構成が結果にどのように影響するかを重点的に説明し、何が本物で、何がノイズであり、次に何を調整すべきかを理解するのに役立ちます。

得られるもの:

  • 正確で信頼性の高い信号動作のためのベストプラクティスガイダンス
  • デバイスおよびアプリケーション固有の測定に関する考慮事項の確認。
  • 一般的なRF測定ユースケースにおけるワークフローとセットアップの考慮事項
  • 不確実性を減らし、前進するための明確で実行可能な次のステップ

複雑なRF問題を解決するチームに信頼されています

エンジニアリングチームがキーサイトのソリューションをどのように使用して設計を検証し、性能を向上させているかをご覧ください。

ケーススタディー 2026.08.29

Aethertek、5Gミリ波Open RAN無線機のパフォーマンスを検証

Aethertekは、RFおよびプロトコルドメインにわたってO-RAN無線機が受ける現実世界のトラフィックをエミュレートするために、Keysight Open RAN Studioを選択しました。このソリューションを使用して、Aethertekは5Gミリ波無線機の重要コンポーネントであるRFフロントエンドモジュールおよびミリ波フェーズドレイアンテナのパフォーマンスを信頼性高く検証しました。

2026.08.29

ケーススタディー 2026.08.10

Qualcomm、再現性のあるラボベースのチャネルエミュレーションを実現するRFデジタルツインを開発

説明セクションのテキスト:5G-Advancedネットワークが進化し、業界が6Gに向けて準備を進める中、Qualcomm Technologiesはキーサイトと協力し、デジタルモデリングがエンジニアの展開前の高周波パフォーマンスのより深い理解にどのように役立つかを検討しました。この協業により、高忠実度シミュレーション、ラボベースのエミュレーション、OTA(Over-the-Air)検証が結びつけられます。Channel Studio RaySimとQualcomm TechnologiesのMIMO(マルチプル・インプット・マルチプル・アウトプット)アルゴリズムを使用して、両社は現実的な動作条件下で次世代ワイヤレスシステムを評価するための再現性のあるアプローチの実証に成功しました。AIベースの手法には、高品質なチャネルデータと再現性のあるベンチマークが必要であり、これによりエンジニアは確信を持ってアルゴリズムのトレーニング、検証、比較を行うことができます。信頼性の高いデータセットや一貫したテスト条件がなければ、現実世界のパフォーマンスを予測することはより困難になります。Qualcomm Technologiesとキーサイトは、仮想モデリングとラボ検証、フィールド測定を接続することで、このニーズに対応しました。その目的は、アルゴリズムの設計、制御されたテスト、動作中のネットワーク挙動の間のギャップを埋め、エンジニアリングチームが開発サイクルの早い段階でより的確な意思決定を下せるように支援することです。

2026.08.10

ケーススタディー 2026.08.10

Synopsys、TSMC、キーサイトがAIを活用したRFデザインマイグレーションを加速させた方法

Synopsys、TSMC、キーサイトは共同で、TSMCのN6RF+プロセスからN4Pテクノロジーへの移行を促進するAIを活用したRF設計移行フローを提供しました。このRF設計移行フローは、RF電磁界シミュレーション、AI駆動型アナログおよびRF移行、回路シミュレーション、TSMCの確立された移行手法を統合しています。

2026.08.10

ケーススタディー 2026.08.07

MediaTek、次世代ワイヤレスネットワークに向けたAI駆動型RANインテリジェンスを推進

MediaTekとキーサイトは、次世代無線アクセスネットワーク向けのAI駆動型アップリンク最適化とモデルライフサイクル管理を推進する動作プロトタイプを開発しました。このプロトタイプは、AI対応のRAN支援型インテリジェンスがサイト条件にどのように適応し、リアルタイムでアップリンク性能を向上させ、モデルの再トレーニングと無線アップデートを通じて効果を維持できるかを示しています。

2026.08.07

ケーススタディー 2026.08.07

AttoTude、AIデータセンター向け224Gおよび448G PAM4 THz技術を検証

AttoTudeは、THzテクノロジーの特性評価をサポートするために、キーサイトのVSAソフトウェアとUXRシリーズ・オシロスコープを採用しました。この共同作業において、オシロスコープとVSAソフトウェアは、THzキャリアに変調された高速波形に対する重要な信号解析ツールを提供しました。

2026.08.07

ケーススタディー 2025.03.17

半導体ATEベンダーが5Gに備える

半導体自動テスト装置のサプライヤーは、5Gへのロードマップを提供するため、キーサイトのベクタートランシーバーを新しいシステム設計に統合しました。

2025.03.17

ケーススタディー 2023.09.14

ヒューレット・パッカード・エンタープライズがEMI測定の効率を改善

コネクテッドデバイスが小型化し、相互接続が増えるにつれ、電磁波障害や有害放射への曝露も増加しています。米国連邦通信委員会(FCC)やヨーロッパ電気通信標準化機構(ETSI)などの規制機関は、特に医療機器や自動運転車といったミッションクリティカルなアプリケーションに対して、規制を強化し続けています。今日の電磁環境適合性(EMC)テストは、これまでよりもはるかに困難さを増しています。このケーススタディーでは、ヒューレット・パッカード・エンタープライズが現在のEMCテストシステムにN9048B PXEとTOYO EPX/REソフトウェアを組み込むことで、EMIのトラブルシューティング時間を短縮した事例を紹介します。

2023.09.14

ケーススタディー 2022.11.22

USB-C®ケーブルのテストスループットが90%向上

USB-C®インターコネクトのコンプライアンス・テスト時間を短縮

2022.11.22

ケーススタディー 2022.11.02

AiP設計統合の加速

OTA(Over-the-Air)テスト手法を用いたAiP性能の測定は、従来のセットアップよりも正確で再現性のある結果を得ることが困難になります。TMYTEKは、当社のVXGおよびUXAを使用してAiPモジュールをテストしています。このケーススタディでは、TMYTEKが当社のソリューションをどのように活用して設計プロセスを改善しているかを紹介します。

2022.11.02

ケーススタディー 2021.03.23

マルチポート部品の特性評価評価に伴う複雑性の低減

宇宙関連顧客のケーススタディでは、モジュラーネットワークアナライザとPathWaveテスト自動化ソフトウェアが、マルチポートコンポーネント特性評価向けにコンパクトで革新的なソリューションをどのように提供するかを強調しています。

2021.03.23

ケーススタディー 2020.05.21

サムテック、研究開発ラボの試験時間を4時間から5分に短縮

キーサイトがサムテックの次世代112 Gbps PAM4インターコネクトソリューションの機器セットアップとテスト時間を4時間から5分に短縮するのにどのように貢献したかをご覧ください。

2020.05.21

ケーススタディー 2020.03.05

ノートルダム大学は研究と教育のバランスを取っている

ノートルダム大学の電気工学科には、将来のエンジニアを育成するための設備が整った教室と、将来のブレークスルーへの道を開く研究室があります。キーサイトの研究/教育ソリューションがどのように貢献したかをご覧ください。

2020.03.05

ケーススタディー 2020.02.17

ヤマハファインテックが高周波PCBの高速かつ正確な特性評価を実現

ヤマハファインテックは、キーサイトの高周波測定用PXIベクトル・ネットワーク・アナライザを導入し、100%トレーサブルなPCBテストソリューションの開発に成功しました。

2020.02.17

ケーススタディー 2019.10.08

キーサイトがASEのアンテナ・イン・パッケージテスト時間を20%削減するのを支援

キーサイトのPNAベクトルネットワークアナライザが、Advanced Semiconductor Engineering, Inc.の高周波アンテナインパッケージ設計のテスト時間をどのように削減したかを学びます。

2019.10.08

ケーススタディー 2019.09.24

ミニサーキット社、キーサイトのPXI VNAで製造時間を短縮

キーサイトのPXIベクトルネットワークアナライザが、Mini Circuitの10ポートコンポーネントの製造テスト時間を80%削減した方法を学びます。

2019.09.24

ケーススタディー 2019.08.05

新型PXI VNAがマルチポートアンテナ開発を加速

防衛請負業者が、スイッチに依存することなくマルチポートPXI VNAを使用して、マルチポートアンテナの開発をどのように加速したかを学びます。

2019.08.05

ケーススタディー 2019.05.27

アルプスでの革新 – 雪崩の予測

キーサイトのFieldFoxハンドヘルドRF/マイクロ波アナライザが、雪崩の予測を支援するための新しい方法でどのように使用されているかを紹介します。

2019.05.27

ケーススタディー 2018.12.04

部品メーカーがテストシステム上の測定のばらつきを検知するための校正機能を使用

リスクとコスト、そして測定の不確かさを抑える

2018.12.04

ケーススタディー 2018.11.14

干渉による政府無線システムの保護解析

キーサイトが政府の通信機関をどのように支援し、ワイヤレス受信機の高度なテストと解析を迅速かつ容易に完了させてワイヤレスシステムを保護しているかをご覧ください。

2018.11.14

ケーススタディー 2018.07.28

ポータブル・レーダー・テストによる組立てラインの時間短縮

車載レーダー技術は、利便性を高めるだけでなく人命救助にも役立つ高度運転支援システム (ADAS) の不可欠な部分です。ADAS接続レーダーモジュールは、適切な動作を実現するために、組み立てラインで正確に検証される必要があります。

2018.07.28

ケーススタディー 2017.12.01

RFパワーアンプ試験装置の導入または更新時のリスク最小化

顧客がキーサイトのRFパワーアンプ (PA) テストとFEM特性評価をどのように導入し、より高いテストスループットを達成したかを学ぶことで、測定リスクを最小限に抑える。

2017.12.01

ケーススタディー 2014.07.31

GSM無線干渉の特定と解決

公共安全通信におけるGSM 850無線干渉を特定し、隣接チャネル干渉を解決する方法を学びます。

2014.07.31

サポートが必要ですか、ご質問がありますか?