お探しのページはこちらでしょか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
新しいFieldFoxハンドヘルドアナライザのご紹介
現場で120MHzのI/QデータをノートPCに直接ストリーミング
強力なスペクトラム管理ツールが現場での意思決定を加速
広帯域スペクトラム監視、信号分類、妨害探知向けに設計された堅牢で現場対応のワークフローにより、検知から判断までの時間を短縮。現場で120MHzのI/QデータをノートPCに直接ストリーミングし、複雑な信号を捕捉。実験室では後処理スペクトラム管理ソフトウェアを用いて妨害源を特定。
FieldFoxの動作を見る
持ち運ぶ機器を減らし、トラブルシューティングを迅速化し、最も過酷な環境下でも信頼性の高い広帯域測定を実現します。
スペクトラム解析、ベクトルネットワーク解析、ケーブルおよびアンテナテスト、パルス生成、およびパワー測定を、実世界のフィールド要件に対応するために構築された、堅牢でコンパクトな1台の計測器で実行します。
干渉探索:実践ガイド
混雑が激化するスペクトラム環境で、RF干渉を検出、特定、および位置特定するための実証済みの手法をご覧ください。ワイドバンドI/Qストリーミングと集中型スペクトラム管理ソフトウェアを使用して干渉を軽減するワークフローを学びます。
FieldFoxのユースケースを見る
スペクトラム管理:検知から決定まで
干渉を検出し、利用率を測定し、ワークフローを最適化します。スペクトラムの課題を明確な次のステップへと導きます。