Leistungsstarke Spektrummanagement-Tools beschleunigen Entscheidungen im Außendienst.

Beschleunigen Sie den Entscheidungsprozess von der Erkennung bis zur Entscheidungsfindung mit einem robusten, feldtauglichen Workflow für Breitband-Spektrumüberwachung, Signalklassifizierung und Störungsanalyse. Streamen Sie 120-MHz-I/Q-Daten direkt im Feld auf Ihren Laptop, um komplexe Signale und punktgenaue Störungen zu erfassen und diese anschließend im Labor mit Spektrummanagement-Software zu verarbeiten.

FieldFox in Aktion erleben

Weniger Ausrüstung mitnehmen, Fehler schneller beheben und zuverlässige Breitbandmessungen auch unter härtesten Bedingungen erhalten.
 
Führen Sie Spektrumanalysen, Vektornetzwerkanalysen, Kabel- und Antennentests, Impulserzeugung und Leistungsmessungen durch – alles mit einem robusten, kompakten Gerät, das für die Anforderungen im realen Feldeinsatz entwickelt wurde.

Interferenzjagd: Ein praktischer Leitfaden

Erfahren Sie mehr über bewährte Methoden zur Erkennung, Identifizierung und Lokalisierung von HF-Störungen in zunehmend überlasteten Frequenzbereichen. Lernen Sie Arbeitsabläufe kennen, die Breitband-I/Q-Streaming und zentrale Spektrummanagement-Software zur Störungsminimierung nutzen.

FieldFox-Anwendungsfälle erkunden

Erfassungsspektrumüberwachung IQ Streaming

Signal erkennen

Signale gleichzeitig über mehrere Empfänger erfassen – mit Zeitrafferüberwachung und Fernverbindung.

Signalklassifizierung IQ Streaming-Lösung

Identifizieren Sie das Signal

Automatische Klassifizierung und Charakterisierung von Signalen mittels Spektrogrammanalyse zur schnellen Identifizierung von Störungen.

Wie man HF-Signale im Feld klassifiziert

Signal finden

Signal finden

Punktgenaue Lokalisierung von Signalquellen mit automatischer Peilung mittels Laufzeitdifferenzmessung (TDoA) und GPS-Kartierung.

Ortung von Störsignalen mit TDoA

Bereit loszulegen?