這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
ECOC 2026
Keysight 協助創新者突破工程界限,透過快速解決設計、模擬和測試挑戰,以創造最佳的網路、AI 基礎設施和資料中心體驗。無論您是尋求實現 800G、1.6T 或更高速度,Keysight 都能透過智慧洞察加速創新,以降低風險並縮短上市時間。
歡迎加入 Keysight 專家,在馬拉加 2026 年 ECOC 的 1154 號攤位,加速您的創新。
日期
2026 年 9 月 21 - 23 日
地點
FYCMA, Málaga, Spain
KEYSIGHT 攤位
#1154
探索應用展示
我們期待在馬拉加與您相見。以下是我們在 2025 年哥本哈根展示的內容。
實現下一代資料中心基礎設施
探索我們的端對端設計、驗證和自動化法規遵循測試解決方案。► 深入了解
在 ECOC 展會上向 Keysight 專家學習。
我們的專家已在以下活動中發表演講
在 ECOC 會議的「光子交換和短距離互連」議程中,主題為:使用 TFLN 發射器和 SNR 增強方法實現 448 Gbps 無光學放大 PAM6/8 傳輸
在 ECOC 產品焦點中,主題為:448 Gbps 研究的最新創新
Keysight 參加乙太網路聯盟與 OIF 展館攤位
Keysight 參加了乙太網路聯盟攤位,並在以下展示站點進行了展示:
- 400G/800G 結構交換器示範
- AN/LT 互通性
- 搭配 LPO 互連的液體浸沒式冷卻互通性展示
Keysight 參與了 OIF 展館攤位,並在以下展示站進行展示:
- CEI-224G-Linear 搭配 Keysight INPT-1600
- CEI-224G-Linear 與 EEI-224G-RTLR 搭配 Keysight N1093
- 448G OIF 探路,搭配 M8199B、N1000 和 N1046
- 400/800ZR 相干互通性展示,搭配 Keysight 的 AresONE 800GE 雙介面單元-M
加速您的同調光學創新
Keysight 提供先進的解決方案,以加速開發、降低測試成本,並促進新興技術的採用。► 深入瞭解
有疑問或需要協助?