¿Qué busca?
ECOC 2026
Keysight permite a los innovadores superar los límites de la ingeniería resolviendo rápidamente los retos de diseño, emulación y pruebas para crear las mejores experiencias de red, infraestructura de IA y centros de datos. Tanto si busca alcanzar velocidades de 800G, 1,6T o superiores, Keysight acelera la innovación con conocimientos inteligentes para reducir el riesgo y acelerar el tiempo de comercialización.
Únase a los expertos de Keysight en ECOC 2026 en Málaga, en el stand #1154 para acelerar su innovación.
FECHA
21 - 23 de septiembre de 2026
UBICACIÓN
FYCMA, Málaga, España
STAND CLAVE
#1154
Descubra las demostraciones de aplicaciones
Esperamos verle en Málaga. A continuación se muestran las manifestaciones que mostramos en Copenhague en 2025
Infraestructura de centro de datos de nueva generación
Explore nuestras soluciones integrales de diseño, validación y pruebas de conformidad automatizadas.Más información
Aprenda de los expertos de Keysight en ECOC
Nuestros especialistas participaron en los siguientes actos
En la Conferencia ECOC, en la sesión "Conmutación fotónica e interconexiones de corto alcance", el tema: Transmisión PAM6/8 sin amplificación óptica a 448 Gbps utilizando un transmisor TFLN y un enfoque de mejora de la SNR.
En ECOC Product Focus el tema: Últimas innovaciones en la investigación de 448 Gbps
Keysight en el stand de Ethernet Alliance y OIF Pavilion
Keysight participó en el stand de Ethernet Alliance en las siguientes estaciones de demostración:
- Demostración del conmutador Fabric 400G/800G
- Interoperabilidad AN/LT
- Demostración de interoperabilidad de refrigeración por inmersión líquida con interconexión LPO
Keysight participa en el stand del Pabellón de la OIF en las siguientes estaciones de demostración:
- CEI-224G-Lineal con Keysight INPT-1600
- CEI-224G-Lineal y EEI-224G-RTLR con Keysight N1093
- 448G OIF pathfinding con M8199B, N1000 y N1046
- Demostración de interoperabilidad coherente 400/800ZR con AresONE 800GE Dual Interface Unit-M de Keysight
Acelere sus innovaciones ópticas coherentes
Keysight proporciona soluciones avanzadas para acelerar el desarrollo, reducir el coste de las pruebas y facilitar la adopción de tecnologías emergentes.Más información
¿Tiene preguntas o necesita ayuda?