何をお探しですか?
ECOC 2026
キーサイトは、設計、エミュレーション、テストの課題を迅速に解決することで、イノベーターがエンジニアリングの限界を押し広げ、最高のネットワーク、AIインフラストラクチャ、データセンター体験を創造することを可能にします。800G、1.6T、またはそれ以上の速度を達成しようとしているかどうかにかかわらず、キーサイトは、インテリジェントな洞察によりイノベーションを加速させ、リスクを軽減し、市場投入までの時間を短縮します。
ECOC 2026 マラガ会場のブース#1154にて、キーサイトのエキスパートとご一緒にイノベーションを加速させましょう。
日付
2026年9月21日~23日
所在地
FYCMA、マラガ、スペイン
キーサイトブース
#1154
アプリケーションデモンストレーションを見る
マラガでお会いできることを楽しみにしています。以下は、2025年にコペンハーゲンで展示したデモンストレーションです。
次世代データセンターインフラストラクチャを実現
当社のエンドツーエンド設計、検証、および自動コンプライアンス・テスト・ソリューションを探求しましょう。► 詳細はこちら
ECOCでキーサイトの専門家から学ぶ
当社のスペシャリストが以下のイベントで発表しました
ECOC会議の「フォトニック・スイッチングと短距離相互接続」セッションでのトピック:TFLN送信機とSNR強化アプローチを使用した448 Gbps光増幅なしPAM6/8伝送
ECOCプロダクトフォーカスでのトピック:448 Gbps研究における最新イノベーション
イーサネットアライアンスおよびOIFパビリオンブースにおけるキーサイト
キーサイトは、以下のデモステーションでイーサネットアライアンスブースに参加しました。
- 400G/800Gファブリックスイッチデモ
- AN/LT相互運用性
- LPOインターコネクトとの液浸冷却相互運用デモ
キーサイトは、OIFパビリオンブースに以下のデモステーションで参加しています。
- CEI-224G-Linearとキーサイト INPT-1600
- CEI-224G-LinearおよびEEI-224G-RTLRとキーサイト N1093
- M8199B、N1000、N1046を使用した448G OIFパスファインディング
- キーサイトのAresONE 800GEデュアルインターフェースユニット-Mによる400/800ZRコヒーレント相互運用性デモ
コヒーレント光イノベーションを加速
キーサイトは、開発の迅速化、テストコストの削減、および新興技術の導入を促進するための高度なソリューションを提供します。► 詳細はこちら
ご質問やサポートが必要な場合は?