お探しのページはこちらでしょか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
データセンターネットワークのイノベーションを加速
人工知能と機械学習は、より高速で効率的なデータセンターネットワークに依存しています。電気および光200 Gb/sトランシーバーからDDRメモリ、PCIeインターコネクトに至るまで、最高速のデジタルプロトコルを活用することで、データスループットの限界を押し広げます。設計全体で電源およびシグナルインテグリティを確保します。最新のデジタル標準に対するデバイスのコンプライアンスを検証し、最も厳しい信号条件下での相互運用性を保証します。エンドツーエンドの設計、検証、および自動コンプライアンス・テスト・ソリューションにより、市場投入までの時間を短縮します。
次世代AI向けイノベーションを加速します。
データセンター向けテストソリューションを探す
ユーズケースを見つける
次のような方法を学ぶ:
- 高速イーサネットリンクにおける前方誤り訂正 (FEC) 性能を評価します。
- 最新の相互接続性規格に準拠したUSB、PCle、DDR物理層トランスミッターおよびレシーバ・コンプライアンス試験。
- 高速デジタルレシーバーの特性評価
- PCIeデバイスのプロトコル層を検証します。
- USB-Cケーブルおよびチャネルのコンプライアンスをテストします。
- PCBシグナルインテグリティの解析。
キーサイトのデータセンターテストソリューションをご覧ください
PAM4レシーバー信号の解析
PAM4レシーバー受信信号を理解するために、エラー解析を使用する。
1.6Tトランシーバ製造テストを最適化する
精度や信頼性を犠牲にすることなく、高速かつ効率的なTDECQ測定 で、1.6T 光トランシーバーの生産を拡大します。
USB Type-C Power Deliveryのテスト
電圧レベル、デバイス充電、ケーブル機能など、パワーデリバリー(PD)の重要な設計パラメータを測定します。
PCBシグナルインテグリティの解析
クロストーク、ジッタ、振幅ノイズ、位相ノイズの検出と診断により、高速デジタル PCBにおけるシグナルインテグリティのリスクを低減します。
PCIe 5.0プロトコル検証の実施
物理層、データリンク層、トランザクション層でプロトコル評価を達成する。
FEC性能を評価します。
エラー訂正メカニズムを評価することにより、高速イーサネットリンクをテストする。
高速デジタルテスト用ソフトウェアツール
さらにリソースにアクセスする
-
「私たちは、そのソフトウェアの革新的な機能とシームレスな統合の可能性に心から感銘を受けています。」
KANDOU
Fabien Meyer, テクニカルリード
サポートが必要ですか、ご質問がありますか?