Keysight ermöglicht es Innovatoren, die Grenzen des Engineerings zu erweitern, indem es Design-, Emulations- und Testherausforderungen schnell löst und so optimale Netzwerk-, KI-Infrastruktur- und Rechenzentrumserlebnisse schafft. Egal, ob Sie 800G erreichen möchten, 1.6T Mit intelligenten Erkenntnissen beschleunigt Keysight Innovationen, reduziert Risiken und verkürzt die Markteinführungszeit – oder sogar noch höhere Geschwindigkeiten.

Treffen Sie die Experten von Keysight auf der ECOC 2026 in Málaga am Stand Nr. 1154 und beschleunigen Sie Ihre Innovationskraft.

DATUM
21. - 23. September 2026

STANDORT
FYCMA, Málaga, Spanien

KEYSIGHT-STAND
#1154

Entdecken Sie Anwendungsdemonstrationen

Wir freuen uns darauf, Sie in Málaga zu sehen. Unten finden Sie die Vorführungen, die wir 2025 in Kopenhagen gezeigt haben.

Design und Test photonischer ICs

Beschleunigen Sie photonische Innovationen mit Keysights Photonic Designer und PIC-Testlösungen. Optimieren Sie mit Hybrid-Twin-Modellen, kombinieren Sie HF- und optische Tests und stellen Sie die Polarisation automatisch ein, um eine schnelle und präzise Validierung zu gewährleisten. Von gießereifertigen PDKs bis hin zu Messungen auf Wafer- und Chipebene mit automatisierter Steuerung bietet Keysight eine Komplettlösung für die Photonik der nächsten Generation.

Testen Sie den optischen Tx von Coherent

Gewinnen Sie Einblicke in kohärente Sender mit dem Optical Modulator Analyzer und Echtzeit-Oszilloskopen von Keysight. Messen Sie bis zu 220 GBaud, stellen Sie kalibrierte Genauigkeit sicher und gewinnen Sie Spielraum durch geringes Rauschen. Durch die Unterstützung von Standards wie 800ZR, OpenZR+ und OpenROADM ermöglicht Keysight frühzeitige Tests von Modulatoren bis hin zu kompletten Systemen und beschleunigt so die Entwicklung und Bereitstellung kohärenter optischer Systeme.

1.6T KI-Verbindungstest

Bereiten Sie sich mit dem Testsystem INPT-1600G von Keysight auf den nächsten Geschwindigkeitssprung in Rechenzentren vor. Validieren Sie 1.6T Bereitstellungen, BER/FEC-Qualifizierung und zuverlässige Messung der Verbindungsqualität. Benchmarking von KI-Workloads mit dem Keysight AI Data Center Builder zur Simulation realer Trainingsszenarien, Evaluierung neuer Algorithmen und Optimierung der Verbindungsleistung für Hochgeschwindigkeits-KI-Infrastrukturen.

448 Gbit/s Optische Forschung

Fördern Sie die optische Forschung mit Keysight AWGs, die 224 GBaud PAM4-Modulatoren für eine 448-Gbit/s-Übertragung antreiben. Validieren Sie die Leistung mit einer Bandbreite von bis zu 120 GHz, einer wesentlichen Voraussetzung für 3,2-Tb-Netzwerke für zukünftige KI-Systeme. Dasselbe Setup unterstützt auch die kohärente Signalerzeugung zur Erforschung der 1600ZR-Technologie und bietet Forschern die Flexibilität, das optische Hochgeschwindigkeitsdesign voranzutreiben.

1.6T Optische Sendevalidierung

Erleben Sie die Zukunft der optischen Prüfung mit dem N1093B DCA-M von Keysight. Analysieren Sie 224-Gbit/s-Singlemode- und Multimode-Sender und maximieren Sie dabei Marge, Durchsatz und Benutzerfreundlichkeit. Sehen Sie Augendiagramme in Echtzeit und wichtige Kennzahlen wie TDECQ, OOMA, OER und RLM. Dank fortschrittlicher DCA-M-Multimode-Technologie bietet Keysight beispiellose Einblicke für 1.6T Validierung des optischen Signals.

Leistung im KI-Rechenzentrum

Meet the power challenges of hyperscale AI data centers with Keysight. Improve power integrity, emulate power and loading, and enable liquid cooling with advanced test solutions. Validate power systems across rack, server, and chipset levels, analyzing ripple, cross-talk, and frequency response. Keysight helps operators achieve PUE <1.25 and scale AI infrastructure reliably.

Aktivieren Sie die Rechenzentrumsinfrastruktur der nächsten Generation

Entdecken Sie unsere Komplettlösungen für Design, Validierung und automatisierte Konformitätsprüfung. ► Mehr erfahren

Lernen Sie von Keysight-Experten auf der ECOC

Unsere Spezialisten präsentierten auf folgenden Veranstaltungen

Auf der ECOC-Konferenz wurde in der Session „Photonische Schaltungen und Kurzstreckenverbindungen“ das Thema „448 Gbit/s PAM6/8-Übertragung ohne optische Verstärkung mittels TFLN-Sender und SNR-Verbesserungsansatz“ behandelt.

Bei ECOC Product Focus lautet das Thema: Neueste Innovationen in der 448-Gbit/s-Forschung

Keysight am Stand der Ethernet Alliance und des OIF-Pavillons

Keysight war am Stand der Ethernet Alliance mit folgenden Demostationen vertreten:

  • 400G/800G Fabric Switch-Demo
  • AN/LT-Interoperabilität
  • Interop-Demo zur Flüssigkeitsimmersionskühlung mit LPO-Verbindung

Keysight ist am Stand des OIF-Pavillons mit folgenden Demostationen vertreten:

  • CEI-224G-Linear mit Keysight INPT-1600
  • CEI-224G-Linear & EEI-224G-RTLR mit Keysight N1093
  • 448G OIF-Pfadfindung mit M8199B, N1000 und N1046
  • 400/800ZR Coherent Interoperability-Demo mit der AresONE 800GE Dual Interface Unit-M von Keysight

Beschleunigen Sie Ihre kohärenten optischen Innovationen

Keysight bietet fortschrittliche Lösungen, um die Entwicklung zu beschleunigen, die Testkosten zu senken und die Einführung neuer Technologien zu erleichtern. ► Mehr erfahren

Sie haben Fragen oder brauchen Hilfe?