키사이트는 설계, 에뮬레이션 및 테스트 과제를 신속하게 해결하여 최고의 네트워크, AI 인프라 및 데이터 센터 경험을 제공함으로써 혁신가들이 엔지니어링의 한계를 뛰어넘을 수 있도록 지원합니다. 800G, 1.6T 또는 더 높은 속도를 달성하고자 하든, 키사이트는 지능형 인사이트로 혁신을 가속화하여 위험을 줄이고 시장 출시 시간을 단축합니다.

ECOC 2026 말라가 행사에서 키사이트 전문가들과 함께 부스 #1154를 방문하여 혁신을 가속화하십시오.

날짜
2026년 9월 21일 - 23일

위치
스페인 말라가, FYCMA

키사이트 부스
#1154

애플리케이션 데모를 살펴보십시오.

Málaga에서 뵙기를 기대합니다. 아래는 2025년 코펜하겐에서 선보인 시연 내용입니다.

포토닉 IC 설계 테스트

키사이트의 Photonic Designer 및 PIC 테스트 솔루션을 통해 포토닉스 혁신을 가속화하십시오. 하이브리드 트윈 모델로 최적화하고, RF 및 광 테스트를 결합하며, 빠르고 정확한 검증을 위해 편광을 자동 설정하십시오. 파운드리 지원 PDK부터 자동화된 제어를 통한 웨이퍼 및 다이 레벨 측정에 이르기까지, 키사이트는 차세대 포토닉스를 위한 완벽한 솔루션을 제공합니다.

테스트 코히어런트 광 송신기

키사이트의 광 변조기 분석기 및 실시간 오실로스코프를 사용하여 코히어런트 송신기 인사이트를 확보하십시오. 최대 220GBaud를 측정하고, 교정된 정확도를 보장하며, 낮은 노이즈로 마진을 확보하십시오. 800ZR, OpenZR+, OpenROADM과 같은 표준을 지원하는 키사이트는 변조기부터 전체 시스템까지 조기 테스트를 가능하게 하여 코히어런트 광 설계 및 배포를 가속화합니다.

1.6T AI 인터커넥트 테스트

키사이트의 INPT-1600G 테스트 시스템으로 데이터 센터 속도의 다음 도약을 준비하십시오. 1.6T 배포를 검증하고, BER/FEC를 검증하며, 링크 품질을 확신을 가지고 측정하십시오. 키사이트 AI Data Center Builder를 사용하여 AI 워크로드를 벤치마킹하여 실제 훈련 시나리오를 에뮬레이션하고, 새로운 알고리즘을 평가하며, 고속 AI 인프라를 위한 상호 연결 성능을 최적화하십시오.

448 Gbps 광학 연구

키사이트 AWG로 224GBaud PAM4 변조기를 구동하여 448Gbps 전송을 위한 광학 연구를 발전시키십시오. 미래 AI 시스템을 위한 3.2Tb 네트워크의 필수적인 지원 기술인 최대 120GHz 대역폭의 성능을 검증하십시오. 동일한 설정으로 1600ZR 기술을 탐색하기 위한 코히어런트 신호 생성도 지원하여 연구원들이 고속 광학 설계를 발전시킬 수 있는 유연성을 제공합니다.

1.6T 광학 송신기 검증

키사이트의 N1093B DCA-M으로 광 테스트의 미래를 경험하십시오. 224Gbps 단일 모드 및 다중 모드 송신기를 분석하여 마진, 처리량 및 단순성을 극대화하십시오. 실시간 아이 다이어그램과 TDECQ, OOMA, OER, RLM과 같은 주요 측정 지표를 확인하십시오. 고급 DCA-M 다중 모드 기술을 통해 키사이트는 1.6T 광 신호 검증을 위한 전례 없는 인사이트를 제공합니다.

인공지능 데이터 센터의 전력

Meet the power challenges of hyperscale AI data centers with Keysight. Improve power integrity, emulate power and loading, and enable liquid cooling with advanced test solutions. Validate power systems across rack, server, and chipset levels, analyzing ripple, cross-talk, and frequency response. Keysight helps operators achieve PUE <1.25 and scale AI infrastructure reliably.

차세대 데이터 센터 인프라 구현

당사의 엔드투엔드 설계, 검증 및 자동화된 컴플라이언스 테스트 솔루션을 살펴보십시오.▶ 자세히 알아보기

ECOC에서 키사이트 전문가로부터 알아보십시오.

당사의 전문가들이 다음 행사에서 발표했습니다

ECOC 컨퍼런스 '광 스위칭 및 단거리 인터커넥트' 세션에서 발표된 주제: TFLN 송신기 및 SNR 향상 접근 방식을 사용한 448Gbps 광 증폭 없는 PAM6/8 전송

ECOC 제품 포커스 주제: 448Gbps 연구의 최신 혁신

키사이트, 이더넷 얼라이언스 및 OIF 파빌리온 부스 참가

키사이트는 이더넷 얼라이언스 부스에서 다음 데모 스테이션에 참가했습니다.

  • 400G/800G 패브릭 스위치 데모
  • AN/LT 상호 운용성
  • LPO 인터커넥트와 액침 냉각 상호 운용성 데모

키사이트는 다음 데모 스테이션에서 OIF 파빌리온 부스에 참가했습니다.

  • 키사이트 INPT-1600을 사용한 CEI-224G-Linear
  • 키사이트 N1093을 사용한 CEI-224G-Linear 및 EEI-224G-RTLR
  • M8199B, N1000 및 N1046을 사용한 448G OIF 선행 연구
  • 키사이트의 AresONE 800GE 듀얼 인터페이스 유닛-M을 사용한 400/800ZR 코히어런트 상호 운용성 데모

코히어런트 광 혁신을 가속화하십시오.

키사이트는 개발을 가속화하고, 테스트 비용을 절감하며, 신기술 채택을 촉진하는 고급 솔루션을 제공합니다.► 자세히 알아보기

질문이 있으시거나 도움이 필요하십니까?