認識專家
不容錯過的活動
第 1 週:新頻譜
更高的頻率、更寬的頻寬、更多的可能性
6G 頻譜實況檢視:從 Sub-7 GHz 到 FR3 及更高頻段
觀看此快速介紹,以建立您在 6G 頻譜策略方面的基礎,然後再參加關於頻譜候選者及其挑戰的6G 頻譜洞察網路研討會。
資源
應用說明:6G FR3 通道模擬與 ISAC
應用說明:D 頻段差動測試平台
白皮書:探索 6G 發展藍圖
白皮書:深入了解 220 至 330 GHz 次太赫茲頻段的早期洞察
應用案例:如何執行 6G FR3 系統測試
應用案例:如何表徵 6G 次太赫茲寬頻訊號
最大化 6G 開發的頻譜利用率,以滿足對更快、更高容量資料和更寬頻寬的需求。
第 2 週:AI 原生網路
更智慧的測試,更智慧的網路
邁向 6G 之路上的 AI 與機器學習
探討人工智慧 (AI) 和機器學習 (ML) 如何形塑 6G,然後透過邁向 6G 的 AI/ML 演算法設計與測試網路研討會,深入探討 AI 測試挑戰。
邁向 6G 的 AI/ML 演算法設計與測試
AI 正在改變無線網路,但實際部署需要嚴格的測試。加入是德科技專家 Abhinav Mahadevan 的行列,一同探討 AI 如何增強訊號處理、最嚴峻的驗證挑戰,以及實現可靠、可擴充測量解決方案的策略。
與 Walid Saad 博士共同探索 AI
Jessy Cavazos 與維吉尼亞理工大學的 Walid Saad 博士探討了 AI 如何將 6G 塑造成第一個大規模的 AI 原生無線世代。他們討論了 AI 對網路設計、RAN 演進以及數位分身和 AI 原生空中介面等新興技術的影響。
建立從 6G 到 AI 的實體層
6G 生態系統中的業界領導者正在推動研究和創新,以塑造無線通訊的未來。隨著 6G 的發展,工程師正在應對全堆疊設計和測試挑戰,同時探索 NTN、ISAC、AI 驅動最佳化和下一代安全框架等關鍵領域。
資源
應用說明:AI 與 6G 的整合
爐邊談話:3GPP 和 O-RAN 標準中的 AI
白皮書:實現 5G-Advanced 和 6G 空中介面中的 AI 驅動創新
應用案例:如何將 AI 應用於 6G 通道建模
AI 和機器學習將塑造 6G 的全面發展,從實體層開始。
第 3 週:NTN 與感測
超越地球,超越連線能力
無縫連接無處不在:6G 時代的 NTN
從這份非地面網路的簡要概述開始,為完整的推進 NTN:6G 的挑戰與機會網路研討會做準備。
超越速度:6G 將如何感知世界
觀看此簡短介紹,了解感測將如何塑造 6G 網路,然後再參加完整的感測 6G 未來:無線通道的洞察網路研討會。
與 Todd Humphreys 博士共同探索 6G 中的 NTN
Jessy Cavazos 與德州大學奧斯汀分校的 Todd Humphreys 博士探討了非地面網路 (NTN) 在 6G 中不斷演進的角色,包括整合策略、使用案例對齊、基礎設施準備、法規挑戰,以及產業生態系統是否已為全面的 NTN 整合做好準備。
與 Gerhard Fettweis 博士共同探索 6G 中的感測技術
Jessy Cavazos 與德勒斯登工業大學的 Gerhard Fettweis 博士探討了 6G 網路中感測與通訊的整合。對話深入探討了 ISAC 系統的關鍵權衡、波形和協定創新、硬體挑戰,以及大規模 MIMO 和 RIS 等技術的作用。
資源
應用說明:6G FR3 通道模擬與 ISAC
白皮書:6G 系統設計
應用案例:如何測試 NB-IoT NTN 裝置
應用案例:如何在實驗室中模擬非地面網路
應用案例:如何在網路實體之間重建衛星無線電鏈路
透過精確偵測測距微小移動來推進 6G 的聯合通訊和感測,以執行追蹤。
取得更多深入見解與資源
需要協助或有疑問嗎?