Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight AresONE 系統提供高密度第 1 至 3 層乙太網路測試解決方案,可用於驗證效能、規模和實體層完整性。AresONE 支援高達 800GE 的速度,可在從 ASIC 啟動到資料中心部署的各種開發階段中,實現流量產生和分析。這些平台結合了協定涵蓋範圍和實體層洞察力,包括 FEC 錯誤注入和訊號品質監測。您可以根據所需的連接埠數量、介面和網路速度要求,選擇精巧型 400GE 機型、高效能壓力測試機型或完整的 800GE 驗證系統。立即索取我們熱門配置的報價。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。
驗證具備彈性扇出選項,以及從 100GE 到 800GE 全速率流量產生的高速乙太網路。
從第 1 層到第 3 層進行測試,具備清晰訊號、FEC 驗證和符合協定的流量,包括 SmartNIC 模擬。
從 2 埠到 16 埠機箱選項中選擇,這些選項具備堆疊式架構並可現場升級,以滿足不斷變化的實驗室和生產需求。
內建 FEC 錯誤注入和接收器洞察工具,有助於驗證 FEC 邏輯,並分析真實條件下的鏈路穩固性。
Ports
2 至 16
Interface speed modes
800GE, 400GE, 200GE, 100GE, 50GE, 25GE, 10GE
Interface
OSFP800, QSFP-DD800, QSFP-DD, OSFP
效能等級
Full, Reduced, High
Physical Ports
2 至 16
Model
AresONE 800GE OSFP800-C, S400, T400
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
驗證 800G 乙太網路效能需要能夠以全線速產生和分析流量,同時精確模擬真實世界網路條件的測試系統。在下一代資料中心,特別是支援 AI 工作負載、超大規模雲端服務和解構式架構的資料中心中,網路裝置必須符合嚴格的效能和可靠性基準。
Keysight AresONE 系列提供可擴充、高密度的平台,用於驗證從 100GE 到 800GE 的乙太網路。它支援第 1 層到第 3 層的流量產生和分析,讓工程師不僅能測試吞吐量,還能分析訊號完整性、延遲、抖動和封包遺失。無論您是測試機架頂部交換器、高速網路介面卡 (NIC) 或客製化晶片,AresONE 都能協助您在生產規模的壓力條件下評估系統就緒狀態和效能,有助於加速部署並縮短偵錯週期。
在400GE和800GE等數據速率下,訊號完整性挑戰成為首要考量。即使物理層存在微小損耗——例如串擾、衰減或不完善的FEC實現——都可能導致性能下降或引發無聲封包損壞。 測試物理層完整性不僅需要位元誤碼率(BER)指標,更需具備以下能力:注入前向錯誤校正(FEC)錯誤、監控FEC校正活動,並在FEC處理後的壓力狀態下分析鏈路穩健性。
AresONE 包含支援 FEC 的驗證工具,工程師可藉此注入受控錯誤模式,並觀察系統在鏈路降級條件下的行為。它還提供即時接收器可視性和訊號品質指標,協助工程師調整收發器性能並驗證是否符合 IEEE 802.3 標準。這種對實體層性能的全面洞察,有助於及早偵測鏈路穩定性問題,並在開發和整合階段支援更快的根本原因分析。
隨著資料中心基礎設施不斷發展以支援解構式運算、AI 訓練叢集和雲端規模的傳輸量,高速測試多埠的能力變得至關重要。AresONE 的設計考量到這一點。它提供模組化、高埠密度架構,支援 100GE、200GE、400GE 和 800GE 速度,並提供扇出選項,可用於跨不同拓撲進行測試。AresONE 提供 4 至 16 埠的配置,並可堆疊以實現更大規模,讓實驗室能夠模擬真實流量設定檔,並對交換器、網路介面卡 (NIC) 和光學模組執行平行驗證。
AresONE 也支援現場升級和彈性埠授權,讓團隊能隨著專案需求增長而擴充容量,無需重新投資新硬體。無論您是進行矽前 ASIC 啟動、交換器韌體品管,或在超大規模部署中進行最終系統驗證,AresONE 都能確保您跟上現代乙太網路的規模和複雜性。