可調諧雷射光源

用於光學測試工作流程中精確波長掃描的雷射

Keysight XP4 級可調諧雷射光源提供高解析度、窄線寬的光學訊號,能夠精確地特性化光子元件和系統中與波長相關的性能。我們的可調諧雷射專為掃頻或步進波長測試而設計,具有卓越的穩定性、低雜訊和精細調諧控制功能,使其成為測試濾波器、調變器和光子積體電路的理想選擇。憑藉寬廣的調諧範圍和可程式掃描功能,您可以輕鬆將其整合到自動化光學測試系統中。請根據您所需的絕對波長精度和可調諧性,選擇適合您的可調諧雷射光源。選擇我們熱門的配置之一,或根據您的應用配置專屬方案。

窄線寬穩定度

提供具有低相位雜訊和高同調性的超潔淨光學輸出,可實現窄頻光學元件的精確測試。

寬廣的調諧範圍

涵蓋 1260–1650 nm 範圍內的 200 nm,非常適合測試常見電信頻段內外。

快速、線性掃描

可編程、高速波長掃描可縮短測試時間,並改善波長相關損耗和反射量測。

系統整合

專為系統級應用設計,支援 SCPI 指令並具備模組化相容性,以簡化自動化光學測試。 

產品影像
  • Absolute wavelength accuracy

    ±1.5 pm 至 ±10 pm

  • Tunability

    Continuous sweep, Stepped

  • 信號 SSE 比

    80 dB/nm, 75 dB/nm

  • 最大功率

    13 dBm 至 19.4 dBm

常見問題