我們的歷史


Keysight 的歷史充滿了我們如何以創業精神和熱情引領業界首創的範例,這些首創協助客戶在連結和保護世界的探索中進行創新。

2024


Keysight 成立 10 週年。

我們慶祝十年來加速創新,並開創連接和保護世界的新方法。

Keysight 10 週年紀念標誌影像
Image of HD3 示波器

我們推出 HD3 系列示波器,為工程師提供 14 位元 ADC,其信號解析度是其他通用示波器的四倍,雜訊底限則減半。

我們收購了 AnaPico、Riscure 和 Easics,大幅提升了我們在訊號產生、安全測試和 ASIC 設計方面的能力。

Keysight、Cliosoft 和 ESI Group 標誌影像

2023


我們推出新一代 MXG 向量信號產生器,並推出即時頻譜分析解決方案,為衛星網路營運商提供高達 2 GHz 的頻寬,以監測衛星信號。

新一代 Keysight MXG 向量信號產生器的影像
Keysight、Cliosoft 和 ESI Group 標誌影像

我們透過收購 Cliosoft 的硬體設計和智慧財產管理工具,以及 ESI Group 領先的汽車和航太虛擬原型解決方案,擴展我們的電子設計自動化軟體產品組合。

我們與業界領導者合作,共同打造更安全、更連結的未來 - 加入白宮加強 IoT 安全的計畫,以及 6G-SANDBOX - 一個可進行重要 6G 實驗與驗證的泛歐測試平台。

2022


Satish Dhanasekaran 獲任命為 Keysight 總裁暨執行長,並為公司的未來擘劃宏偉願景。

我們將目光投向 6G,並與業界領導者合作,共同打造下一代無線通訊的路線圖。

我們獲得第一張次 THz 6G 的 Spectrum Horizons 許可證,並加入聯邦通訊委員會的技術諮詢委員會。

Keysight VXG 向量訊號產生器影像

 

我們推出四通道 VXG 向量信號產生器,頻率可達 54 GHz,無線電頻寬為 5 GHz,可支援 5G 通訊、6G 研究和雷達應用。

我們完成數項收購,以強化我們的通訊和汽車解決方案,其中包括加入 Micram、Quamotion、Verisco 和 Nordsys。

我們與 Nokia 合作,展示了首次公開的 800GE 測試,驗證了新一代光學技術對於服務供應商和網路營運商的準備就緒。

我們推出第一個位元錯誤率測試解決方案,用於驗證每秒 1.6 兆位元傳輸。

Keysight 雷達場景模擬器影像

2021


我們推出業界首款雷達場景模擬器,為汽車製造商提供突破性解決方案,將道路帶入實驗室,以訓練自動駕駛汽車中的車用雷達。

我們收購了 SCALABLE、Sanjole 和 Quantum Benchmark,藉此強化了我們的端對端 5G 產品組合,並將我們的解決方案套件擴展到整個量子堆疊。

我們將淨零排放目標提前至 2040 年,比 2015 年巴黎協定設定的時程提前 10 年,藉此加強我們對碳中和的承諾。

Image of 城市上空的晴朗天空
Infiniium UXR 示波器影像

2020


根據 Frost & Sullivan 的市場研究,我們成為示波器市場的領導者。

我們推出 Infiniium MXR 系列示波器 — 這是全球首款 8 通道 RTSA 示波器。

 

 

我們透過收購智慧型自動化測試軟體的領導者 Eggplant,持續為客戶創造價值。

我們與麻省理工學院合作並收購 Labber Quantum,以建立新的量子運算實驗室,加速量子技術的商業化。

Infiniium UXR 系列示波器影像


2019


我們推出 Infiniium UXR 系列,這是一種新型的超高效能示波器,也是全球最先進的示波器,旨在加速下一代電子研究和設計。

我們將繼續致力於幫助客戶實現 「下一個 」創新,為新興技術提供業界首創的解決方案,啟動合作項目以推動量子技術的進步,並加入 6G 旗艦計劃。

2018


我們推出 PathWave,這是業界首創的設計與測試軟體平台,透過連結產品開發生命週期中的每個步驟來加速工作流程。

我們推出業界首款支援 5G 新無線電 (NR) 的通道模擬解決方案,並率先推出 5G 毫米波通道探測解決方案。

一張顯示 PathWave 設計和測試軟體的筆記型電腦圖像

我們進行數項收購,為 5G 創新提供業界領先的涵蓋範圍。

Keysight 於 11 月 6 日加入標準普爾 500 指數,成為該指數中唯一的電子設計和量測公司。

我們推出 Keysight 領導力模型 (KLM),旨在推動創新、速度和卓越的執行力。

Keysight 領導者在紐約證券交易所的影像
Keysight、Ixia 和 ScienLab 標誌影像

2017


我們收購了 Ixia,加速了軟體解決方案的擴展,並將我們的業務範圍擴展到通訊開發生命週期中,涵蓋協定層 2 到 7。  

我們收購了 ScienLab,為汽車和工業領域的高功率電動車系統導入了新的測試解決方案。

2016


我們發布了全新的 X 系列訊號分析儀,其具備更強大的功能,可協助開發人員打造新一代裝置,並提供業界首創的整合式 1GHz 分析頻寬。

我們在亞特蘭大設立軟體設計中心,與喬治亞理工學院合作,利用他們在高效率運算和人機互動方面的研究,以加速設計測試工作流程。

N9041B UXA 訊號分析儀
紐約證券交易所影像

2015


Keysight 收購 Anite,擴展我們在無線研發和網路測試領域的潛在市場。

 

2014


是德科技首次在紐約證券交易所上市。這一年也標誌著我們從惠普(HP)電子量測業務起家,至今已屆 75 週年。

 

2013


Agilent 宣布將分拆其電子量測事業部,讓該業務回歸其最初的根基。

 

中國概況


2011


中國成為美國以外第一個在單一年份內為 Agilent 創造 10 億美元訂單的地區。

 

1999


HP 宣布我們將分拆為 Agilent Technologies,由 HP 先前的量測、元件、化學分析和醫療業務組成。

Agilent 在紐約證券交易所上市,其首次公開募股是迄今為止矽谷史上規模最大的一次。

1995


我們推出第一款混合信號示波器。

Keysight 首款混合訊號示波器影像
8510 向量網路分析儀影像

1984


我們推出 8510 向量網路分析儀,這是同類產品中第一款電腦控制的測試設備。

1981


我們在北京設立代表處,這是我們的產品首次正式進入中國市場。

Image of 1066 年 HP 的 Barney Oliver


1972


我們向東發展。我們在馬來西亞檳城設立了我們在東南亞的第一個據點。

 

1966


HP 實驗室成立,創建了 HP 第一個集中式組織,專注於探索新想法。Barney Oliver 為創始主任。


1963


我們的第一台頻譜分析儀 8551,成為射頻和微波工作台不可或缺的工具。它很快就成為我們首款每月銷售額達 100 萬美元的產品,也是眾多產品中的第一款。

Keysight 首款頻譜分析儀影像
Image of 日內瓦地圖

1959


我們走向全球,在瑞士日內瓦設立了行銷組織,並在德國伯布林根設立了製造工廠。

 

1957


我們上市了!首次公開募股 (IPO) 於 11 月 6 日舉行,部分是為了讓員工分享公司的成功,這至今仍是我們採用的模式。

1956


我們發布了首款示波器,這將成為我們測試與量測產品線的重要組成部分。

Image of Bill Hewlett 的 300A 諧波波形分析儀
Image of 1943 年 HP 員工正在開發訊號產生器

1943


我們進入微波領域,為未來在信號產生器方面的領導地位奠定基礎。

1941


我們推出 Bill Hewlett 的 300A 諧波波形分析儀,這是我們整個業界領先頻譜分析儀系列的先驅。

Image of Bill Hewlett 的 300A 諧波波形分析儀

1940


Bill 和 Dave 發放 5 美元的聖誕獎金,為著名的 HP Way 奠定基礎,這項理念至今仍體現在 Keysight 的領導力模型中。

Image of 200A 音訊振盪器,用於 1939 年開創性的《幻想曲》

1939


迪士尼工作室採購了八台改裝的 200A 音頻振盪器,用於劃時代的電影《幻想曲》。

1938


Bill Hewlett 和 Dave Packard 在車庫中創立了 HP,並在那裡製造了公司的第一款產品:200A 音訊振盪器。

HP 創立車庫影像