Che cosa sta cercando?
La nostra storia
La storia di Keysight è piena di esempi di come il nostro spirito imprenditoriale e la nostra passione abbiano portato a novità nel settore che hanno aiutato i nostri clienti a innovare nel loro tentativo di connettere e proteggere il mondo.
2025
Presentiamo Keysight AI (KAI) Data Center Builder, una soluzione che emula carichi di lavoro reali per testare su larga scala i percorsi dei dati nei moderni data center dedicati all'intelligenza artificiale.
Collaboriamo con NTT e NTT Innovative Devices per raggiungere una velocità di trasmissione dati record di 280 Gbps nella banda dei 300 GHz, promuovendo lo sviluppo delle tecnologie sub-terahertz per i futuri sistemi 6G.
Consegniamo il più grande sistema di controllo quantistico (QCS) commerciale al mondo al centro G-QuAT dell’Istituto Nazionale di Scienze e Tecnologie Advanced (AIST) del Giappone, in grado di gestire oltre 1.000 qubit e di promuovere lo sviluppo di un’infrastruttura di calcolo quantistico scalabile.
Acquisiamo Spirent Communications, l'Optical Solutions Group di Synopsys e Ansys PowerArtist, ampliando così le nostre competenze nei settori della localizzazione, navigazione e sincronizzazione, della verifica delle reti, della progettazione ottica e fotonica e dell'analisi della potenza dei semiconduttori.
2024
Keysight compie 10 anni.
Festeggiamo un decennio di accelerazione dell'innovazione e di creazione di nuovi modi per connettere e proteggere il mondo.
Presentiamo l'oscilloscopio HD3 della serie XR3, che offre agli ingegneri un convertitore analogico-digitale a 14 bit con una risoluzione del segnale quattro volte superiore e un rumore di fondo dimezzato rispetto agli altri oscilloscopi generici.
Acquisiamo AnaPico, Riscure e Easics, potenziando notevolmente le nostre capacità di generazione di segnali, test di sicurezza e progettazione ASIC.
2023
Presentiamo il generatore di segnali vettoriali MXG di nuova generazione della classe XG5 e lanciamo una soluzione di analisi dello spettro in tempo reale, che offre agli operatori di reti satellitari una larghezza di banda fino a 2 GHz per il monitoraggio dei segnali satellitari.
Ampliamo il nostro portafoglio di software per l'automazione della progettazione elettronica acquisendo gli strumenti di progettazione hardware e di gestione della proprietà intellettuale di Cliosoft e le soluzioni di prototipazione virtuale leader nel settore automobilistico e aerospaziale di ESI Group.
Collaboriamo con i leader del settore per dare forma a un futuro più sicuro e connesso, aderendo all'iniziativa della Casa Bianca per rafforzare la sicurezza dell'IoT e a 6G-SANDBOX, un banco di prova paneuropeo che consente la sperimentazione e la validazione del 6G.
2022
Satish Dhanasekaran viene nominato presidente e CEO di Keysight e delinea una visione audace per il futuro dell'azienda.
Abbiamo puntato lo sguardo sul 6G e collaboriamo con i leader del settore per creare una roadmap per la prossima generazione di wireless.
Riceviamo la prima licenza Spectrum Horizons per il 6G in sub-THz e ci uniamo al Consiglio consultivo tecnologico della Federal Communication Commission.
Presentiamo ilgeneratore di segnali vettoriali VXGa quattro canalidella classe XG7, con frequenze fino a 54 GHz e una larghezza di banda in radiofrequenza di 5 GHz, compatibile con le comunicazioni 5G, la ricerca sul 6G e le applicazioni radar.
Completiamo diverse acquisizioni per rafforzare le nostre soluzioni di comunicazione e automotive, tra cui l'aggiunta di Micram, Quamotion, Verisco e Nordsys.
Collaboriamo con Nokia per presentare il primo test pubblico dell'800GE, dimostrando così che le soluzioni ottiche di nuova generazione sono pronte per essere adottate dai fornitori di servizi e dagli operatori di rete.
Presentiamo la prima soluzione di test del tasso di errore binario per la verifica della trasmissione a 1,6 terabit al secondo.
2021
Presentiamo il primo emulatore di scene radar del settore, che offre alle case automobilistiche una soluzione innovativa in grado di ricreare le condizioni stradali in laboratorio per l'addestramento dei radar automobilistici nei veicoli a guida autonoma.
Acquisiamo SCALABLE, Sanjole e Quantum Benchmark, rafforzando il nostro portafoglio 5G end-to-end e ampliando la nostra suite di soluzioni per l'intero stack quantistico.
Rafforziamo il nostro impegno per la neutralità delle emissioni di carbonio spostando il nostro obiettivo di emissioni nette zero al 2040, con 10 anni di anticipo rispetto al calendario stabilito dagli accordi di Parigi del 2015.
2020
Diventiamo leader di mercato per gli oscilloscopi, secondo una ricerca di mercato di Frost & Sullivan.
Presentiamo l'oscilloscopio Infiniium MXR della serie XR6, il primo oscilloscopio RTSA a 8 canali al mondo.
Continuiamo a creare valore per i clienti con l'acquisizione di Eggplant, leader nel software di test automatizzati intelligenti.
Collaboriamo con il MIT e acquisiamo Labber Quantum per creare un nuovo laboratorio di calcolo quantistico, accelerando la commercializzazione della tecnologia quantistica.
2019
Presentiamo l'Infiniium UXR della serie XR9, una nuova classe di oscilloscopi ad altissime prestazioni, i più avanzati al mondo, pensati per dare impulso alla prossima generazione di ricerca e progettazione elettronica.
Continuiamo a impegnarci per aiutare i nostri clienti a innovare "dopo", offrendo soluzioni all'avanguardia per le tecnologie emergenti, lanciando progetti di collaborazione per promuovere i progressi nella tecnologia quantistica e aderendo al programma di punta 6G.
2018
Lanciamo PathWave, una piattaforma software per la progettazione e il collaudo all’avanguardia nel settore che accelera i flussi di lavoro collegando ogni fase del ciclo di vita dello sviluppo del prodotto.
Presentiamo la prima soluzione di emulazione dei canali compatibile con il 5G New Radio (NR) del settore e siamo i primi a lanciare sul mercato una soluzione di sondaggio dei canali a onde millimetriche per il 5G.
Effettuiamo diverse acquisizioni per fornire una copertura leader del settore per le innovazioni 5G.
Keysight è entrata a far parte dello S&P 500 il 6 novembre, diventando così l'unica società di progettazione e misurazione elettronica in questa classifica.
Lanciamo il Keysight Leadership Model (KLM) per consentirci di guidare l'innovazione, la velocità e l'eccellenza nell'esecuzione.
2017
Acquisiamo Ixia, accelerando la nostra espansione delle soluzioni software e ampliando la nostra portata all'interno del ciclo di vita dello sviluppo delle comunicazioni attraverso i livelli di protocollo da 2 a 7.
Acquisiamo ScienLab, introducendo nuove soluzioni di test per i sistemi di eMobility ad alta potenza nei settori automobilistico e industriale.
2016
Presentiamo i nuovi analizzatori di segnale della serie XA7-UXA, dotati di funzionalità avanzate pensate per gli sviluppatori impegnati nella creazione di dispositivi di nuova generazione e di una larghezza di banda di analisi integrata di 1 GHz, una novità assoluta nel settore.
Apriamo il nostro Software Design Center ad Atlanta, in collaborazione con il Georgia Institute of Technology, per sfruttare le loro ricerche sul calcolo ad alte prestazioni e sull'interazione uomo-computer per accelerare il flusso di lavoro di progettazione e test.
2015
Keysight acquisisce Anite, ampliando il proprio mercato di riferimento nella wireless e sviluppo wireless e nei test di rete.
2014
Keysight Technologies viene quotata per la prima volta alla Borsa di New York. Quest'anno ricorre anche il 75° anniversario delle nostre origini come azienda di misurazioni elettroniche di HP.
2013
Agilent annuncia lo scorporo del segmento delle misure elettroniche, riportando l'attività alle sue origini.
2011
La Cina diventa la prima regione al di fuori degli Stati Uniti a raggiungere un miliardo di dollari di ordini per Agilent in un solo anno.
1999
HP annuncia lo scorporo di Agilent Technologies, costituito dalle precedenti attività di HP nel campo della misurazione, dei componenti, dell'analisi chimica e della medicina.
Agilent è quotata alla Borsa di New York e la sua IPO è la più grande nella storia della Silicon Valley.
1995
Presentiamo il primo Oscilloscopi a segnale misto.
1984
Presentiamo l'analizzatore di reti vettoriali 8510, la prima apparecchiatura di test controllata da computer nel suo genere.
1981
Apriamo il nostro ufficio di rappresentanza a Pechino, rendendo per la prima volta i nostri prodotti formalmente disponibili sul mercato cinese.
1972
Andiamo in Oriente. Stabiliamo la nostra prima sede nel sud-est asiatico a Penang, in Malesia.
1966
Apre HP Labs, creando la prima organizzazione centralizzata di HP incentrata sull'esplorazione di nuove idee. Barney Oliver è il direttore fondatore.
1963
Il nostro primo analizzatore di spettro, l'8551, diventa indispensabile per i banchi di lavoro di RF e microonde. Ben presto diventa il nostro primo prodotto da 1 milione di dollari al mese, il primo di molti altri.
1959
Diventiamo globali, creando un'organizzazione di marketing a Ginevra, in Svizzera, e uno stabilimento di produzione a Boeblingen, in Germania.
1957
Diventiamo pubblici! La quotazione in borsa, avvenuta il 6 novembre, è avvenuta in parte per consentire ai dipendenti di partecipare al successo dell'azienda, modello che viene utilizzato ancora oggi.
1956
Rilasciamo i nostri primi oscilloscopi, che diventeranno una parte significativa della nostra linea di prodotti di misura e test.
1943
Entriamo nel campo delle microonde, ponendo le basi per la futura leadership nei generatori di segnale.
1941
Presentiamo l'analizzatore di onde armoniche 300A di Bill Hewlett, il predecessore della nostra intera linea di analizzatori di spettro leader del settore.
1940
Bill e Dave emettono bonus natalizi di 5 dollari (USA), gettando le basi per la rinomata HP Way, una filosofia ancora oggi viva nel modello di leadership di Keysight.
1939
I Disney Studios acquistano otto oscillatori audio 200A modificati da utilizzare nel film rivoluzionario Fantasia.
1938
Bill Hewlett e Dave Packard fondano HP in un garage dove costruiscono il primo prodotto dell'azienda, l'oscillatore audio 200A.