Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
尋找感興趣的產品?
保護您的產品和解決方案免受外部網路威脅
Keysight 致力於提供資訊,協助您保護產品和解決方案免受外部網路威脅。
Keysight 已獲悉 PHP 開發語言中報告了兩個可能允許遠端程式碼執行(RCE)的重大漏洞:CVE-2026-109618 與 CVE-2026-109619。
檢視更多資訊。
Keysight 已注意到 PROPSIM (F8800A、F8820A、F8800B、F8820B) 軟體版本 10.0(2024年5月發布)至 12.1 中存在嚴重級別的遠端程式碼執行弱點。
若要查看 Keysight 過去的安全公告,請造訪 安全公告檔案。
如果您發現 Keysight 產品或解決方案受到網路安全問題的影響,請立即與我們聯絡。 查看如何回報產品網路安全或企業問題的詳細資訊。
航太國防安全
協助航太與國防客戶在安全環境中使用 Keysight 產品的資訊。
安全性諮詢公告檔案
關於 Keysight 產品與解決方案的過往安全公告資訊。
Keysight 資安
需要協助或有疑問嗎?