是德科技推出適用於手持式分析儀的脈衝產生器選件  

  • 全新軟體應用程式讓 FieldFox 成為業界唯一內建信號產生器、頻率高達 54 GHz 的手持式分析儀
  • 可產生包含 FM chirp、FM 三角波、AM 脈衝與自訂序列等脈衝,以及具備各種類比調變和使用者定義脈衝序列的連續波信號
  • 此備受矚目的功能支援多種用途,包括空中交通管制雷達測試、車用雷達模擬,以及進行射頻洩漏檢查

SANTA ROSA, Calif. May 07, 2024 

Keysight Technologies, Inc.(紐約證交所代號:KEYS)已擴充其用於手持式射頻(RF)分析儀 FieldFox 產品系列的軟體應用程式,納入脈衝產生器功能。這款可下載的選項 357(Option 357)脈衝產生器適用於 B 系列與 C 系列 FieldFox 手持式分析儀,能為現場工程師提供頻率高達 54 GHz、種類豐富的脈衝類型。

現場工程師需要對射頻、微波與毫米波(mmWave)系統進行例行維護與故障排除。在工作過程中,他們必須使用脈衝產生器所建立的資料信號,來測試各種裝置與系統,以確保其運作如預期。為了產生現場測試所需的各種脈衝類型,工程師需要多部昂貴的脈衝產生器,而這些儀器可能並非專為現場使用而設計。

Keysight FieldFox 選項 357 信號產生器軟體透過讓工程師能夠隨時快速升級現有的 B 系列和 C 系列 FieldFox 手持式分析儀,以滿足其特定的測試需求,從而解決了這項挑戰。現場工程師若要使用業界唯一內建脈衝產生器的手持式分析儀,僅需軟體授權金鑰與韌體升級即可。

全新的選項 357 信號產生器應用程式具有以下優勢:

  • 最大載波頻率涵蓋範圍 – 根據所使用的 FieldFox 型號,操作頻率最高可達 54 GHz。
  • 廣泛的脈衝類型 – 包含標準脈衝、FM chirp、FM 三角波、AM 脈衝以及使用者可定義的脈衝序列。此外,它還能建立帶有或不帶有 AM/FM 調變(包括頻移鍵控 [FSK] 與二進位相移鍵控 [BPSK])的連續波(CW)信號。
  • 易於讀取的介面 – 以數值和圖形格式顯示所產生信號的關鍵參數。
  • 多樣化的現場用途 – 支援各種應用,包括用於空中交通管制的外場雷達測試、模擬車用雷達、進行外場 EMI 洩漏檢查,以及測試行動網路的傳播損耗。
  • 最佳化現場儀器投資 – 讓工程師能夠快速將脈衝產生功能新增至現有的 FieldFox 手持式儀器中,從而節省時間與金錢。

Keysight 航太、國防與政府解決方案群副總裁兼總經理 Vince Nguyen 表示:「當工程師身處外場時,他們需要靈活的測試解決方案,能夠針對快速變化的需求進行快速調整。透過 FieldFox 選項 357 脈衝產生器軟體應用程式,Keysight 為航太、汽車與電信產業的高影響力現場應用帶來了一項長久以來備受期盼的功能。作為唯一內建涵蓋高達 54 GHz 脈衝產生器的手持式分析儀,FieldFox 透過可透過軟體授權金鑰輕鬆設定的軟體定義平台,將現場儀器投資發揮到極致。」

資源

 

是德科技小檔案

在 Keysight(紐約證券交易所代碼:KEYS),我們激發並賦能創新者將改變世界的技術化為現實。作為標準普爾 500指數企業,我們提供市場領先的設計、模擬和測試解決方案,幫助工程師在整個產品生命週期中以更低的風險更快地開發和部署。我們是全球創新夥伴,賦能通訊、工業自動化、航太與國防、汽車、半導體以及一般電子市場的客戶加速創新,以連接並保護世界。深入了解請至 Keysight 新聞中心 與 www.keysight.com。

Keysight 聯絡人:

Paul Erwin, 美洲
+1 248 430–9075
paul.erwin@keysight.com

Fusako Dohi, 亞洲
+81 42 660–2162
fusako_dohi@keysight.com

Jenny Gallacher, 歐洲
+44 (0) 7800 737–982
jenny.gallacher@keysight.com