O que você está procurando?
A Keysight lança opção de gerador de pulsos para analisadores portáteis
- Um novo aplicativo de software torna o FieldFox o único analisador portátil do setor com um gerador de sinal integrado em frequências de até 54 GHz
- Gera pulsos, incluindo chirps FM, triângulos FM, pulsos AM e sequências personalizadas, bem como sinais de onda contínua com uma variedade de modulações analógicas e sequências de pulsos definidas pelo usuário
- Essa funcionalidade altamente procurada oferece suporte a aplicações que incluem testes de radares de controle de tráfego aéreo, simulação de radares automotivos e realização de verificações de vazamento de radiofrequência
SANTA ROSA, Calif. May 07, 2024
A Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS) ampliou as aplicações de software de seu portfólio FieldFox de analisadores portáteis de radiofrequência (RF) para incluir um gerador de pulsos. Disponível para os analisadores portáteis FieldFox das séries B e C, o gerador de pulsos Opção 357, que pode ser baixado, oferece aos engenheiros de campo uma ampla variedade de tipos de pulsos em frequências de até 54 GHz.
Os engenheiros de campo realizam manutenção de rotina e resolvem problemas em sistemas de RF, micro-ondas e ondas milimétricas (mmWave). Durante seu trabalho, eles precisam testar diversos dispositivos e sistemas para garantir que estejam funcionando conforme o esperado, utilizando os sinais de dados gerados por um gerador de pulsos. Para gerar os diversos tipos de pulsos necessários para os testes de campo, os engenheiros precisam de vários geradores de pulsos caros, que podem não ter sido projetados especificamente para uso em campo.
O software do gerador de sinais Option 357 da Keysight FieldFox resolve esse desafio, permitindo que os engenheiros atualizem rapidamente os analisadores portáteis FieldFox das séries B e C já existentes para atender às suas necessidades específicas de teste em tempo real. Tudo o que os engenheiros de campo precisam para aproveitar as vantagens do único analisador portátil do setor com um gerador de pulsos integrado é uma chave de licença de software e uma atualização de firmware.
O novo aplicativo do gerador de sinais Option 357 oferece os seguintes benefícios:
- Cobertura máxima de frequência portadora – Opera em frequências de até 54 GHz, dependendo do modelo do FieldFox utilizado.
- Ampla variedade de tipos de pulsos – Inclui pulsos padrão, chirps FM, triângulos FM, pulsos AM e sequências de pulsos definíveis pelo usuário. Além disso, é possível criar sinais de onda contínua (CW) com ou sem modulações AM/FM, incluindo modulação por deslocamento de frequência (FSK) e modulação por deslocamento de fase binária (BPSK).
- Interface de fácil compreensão – Exibe os principais parâmetros do sinal gerado tanto em formato numérico quanto gráfico.
- Múltiplas aplicações em campo – É adequado para aplicações que incluem testes de radar em campo para controle de tráfego aéreo, simulação de radar automotivo, realização de verificações de vazamento de EMI em campo e testes de perda de propagação em redes móveis.
- Otimize o investimento em instrumentos de campo – Permite que os engenheiros adicionem rapidamente recursos de geração de pulsos aos dispositivos portáteis FieldFox já existentes, economizando tempo e dinheiro.
Vince Nguyen, vice-presidente e gerente geral do Grupo de Soluções Aeroespaciais, de Defesa e Governamentais da Keysight, afirmou: “Quando os engenheiros estão em campo, precisam de soluções de teste flexíveis que possam ser adaptadas rapidamente às necessidades em constante mudança. Com o aplicativo de software gerador de pulsos FieldFox Option 357, a Keysight está oferecendo um recurso há muito esperado para aplicações de campo de alto impacto nos setores aeroespacial, automotivo e de telecomunicações. Como o único analisador portátil que possui um gerador de pulsos integrado com cobertura de até 54 GHz, o FieldFox otimiza os investimentos em instrumentos de campo com uma plataforma definida por software que pode ser facilmente configurada por meio de chaves de licença de software.”
Recursos
Sobre a Keysight Technologies
Na Keysight (NYSE: KEYS), inspiramos e capacitamos inovadores a dar vida a tecnologias que transformam o mundo. Como empresa do S&P 500, oferecemos soluções líderes de mercado em projeto, emulação e teste para ajudar os engenheiros a desenvolver e implantar com mais rapidez e menos riscos ao longo de todo o ciclo de vida do produto. Somos um parceiro global de inovação que capacita clientes nos setores de comunicações, automação industrial, aeroespacial e de defesa, automotivo, semicondutores e eletrônica em geral a acelerar a inovação para conectar e proteger o mundo. Saiba mais na Sala de Imprensa da Keysight e em www.keysight.com.
Contato da Keysight:
Paul Erwin, Américas
+1 248 430–9075
paul.erwin@keysight.com
Fusako Dohi, Ásia
+81 42 660–2162
fusako_dohi@keysight.com
Jenny Gallacher, Europa
+44 (0) 7800 737–982
jenny.gallacher@keysight.com