是德科技(Keysight Technologies)結合技術與解決方案專業知識,推出全新的 Infiniium MXR 系列混合訊號示波器
全球首款結合 8 合 1 桌上型解決方案效率與同時 8 通道效能的示波器,可協助工程師快速從問題徵兆找到解決方案
SANTA ROSA, Calif., May 12, 2020
是德科技(Keysight Technologies, Inc.,紐約證券交易所代號:KEYS)是一家領先的技術公司,致力於協助企業、服務供應商和政府加速創新,以連接並保護世界安全。該公司宣佈推出首款配備 6 GHz 8 個類比通道以及 16 個同步數位通道的示波器,讓客戶能夠降低測試平台和工作流程的複雜度,並在單一儀器中實現更高性能以及準確且可重複的多通道量測。
高速數位設計、電源完整性驗證、Wi-Fi 6、IoT、IIoT 以及成像和氮化鎵(GaN) 半導體所使用的頻率介於 2 GHz 至 6 GHz 之間,目前這些頻率尚未得到充分利用或需要進行昂貴的權衡取捨。測試這些新產品需要同時具備類比和數位通道的時間域與頻率域設備,且最好具備軟體啟用的協定、標準、內建測試協助以及測試團隊遠端協作功能。
全新 Infiniium MXR 系列混合訊號示波器提供先進的 ASIC 驅動處理效能,將 8 個強大儀器集於一身,包括即時頻譜分析儀(RTSA)、示波器、數位伏特計(DVM)、波形產生器、Bode 圖示儀、計數器、協定分析儀和邏輯分析儀。它還輔以一套專注於電源完整性、高速數位測試與驗證的廣泛軟體解決方案。內建軟體包含故障尋找功能,可加速識別罕見或隨機發生之錯誤的根本原因並加以解決。
Frost & Sullivan 美國工業副總裁 Kiran Unni 表示:「當今的工程師面臨著一項新現實,他們需要在從工作台延伸到其他地方的工作環境中,以經濟實惠的方式進行準確且可重複的多通道量測。身為測試與測量領域的領導者,是德科技運用其獨特的專業知識填補了一項重要空白,讓各行各業的工程師能夠使用單一儀器產生所需的量測結果,從而以高效且高品質的方式交付產品。」
是德科技 Infiniium MXR 系列示波器透過以下關鍵客戶優勢,協助工程師從問題徵兆快速找到解決方案:
- 八個強大儀器集於 一身,可減少工作台雜亂、設定和測試時間,同時將串擾問題降至最低。納入即時頻譜分析儀可在頻域中實現 100% 的偵測機率,即使對於非同步錯誤亦是如此。
- 內建的故障尋找功能可學習正常訊號並隨著時間進行比對以找出異常訊號,同時擷取異常訊號發生時所發生的所有其他狀況。這有助於快速解決問題,以便針對不規則、隨機或雜散的訊號進行疑難排解。
- 同時具備 8 個類比通道與 16 個數位通道,可監控與分析複雜的訊號互動。搭配比任何其他 8 通道示波器高出 3 倍的頻寬,能讓測試工程師對設計有更廣泛、更具洞察力的深入了解。
- PathWave Infiniium 離線分析軟體具備強大的遠端協作功能,可讓設計團隊在完成工作台量測後進行廣泛的分析與資料處理,進而提升測試工作台的效率與效能。
是德科技技術長 Jay Alexander 表示:「Infiniium MXR 系列受益於 Keysight 技術與解決方案專業知識的獨特結合。這個創新的產品系列加入了 Keysight 的示波器解決方案產品組合中,該產品組合可滿足廣泛的應用需求——從低頻到極高頻、經濟型到高效能,以及基礎量測到進階分析與視覺化。」
其他資訊
- 有關 Keysight Infiniium MXR 系列即時示波器的更多資訊,請參閱 https://www.keysight.com/us/en/assets/7120-1115/data-sheets/Infiniium-MXR-Series.pdf。
- 圖片可於以下網址取得:https://www.keysight.com/us/en/about/newsroom/images/infiniium-mxr-series-mixed-signal-oscilloscopes-.html。
是德科技小檔案
是德科技 (Keysight Technologies, Inc., NYSE: KEYS) 是一家領先的科技公司,致力於協助企業、服務供應商和政府加速創新,以連接並保障世界安全。是德科技的解決方案透過從設計模擬、原型驗證、製造測試到網路與雲端環境優化的產品組合,協助客戶最佳化網路,並以更快的速度和更低的成本將電子產品推出市場。客戶涵蓋全球通訊生態系統、航太與國防、汽車、能源、半導體以及一般電子產品終端市場。是德科技在 2019 會計年度的營收為 43 億美元。如需更多資訊,請造訪 www.keysight.com。
# # #
有關是德科技的其他資訊,請參閱新聞室 https://www.keysight.com/go/news 以及 Facebook、LinkedIn、Twitter 和 YouTube。
Keysight 聯絡人:
Geri Lynne LaCombe, 美國/歐洲
+1 303 662–4748
geri_lacombe@keysight.com
Fusako Dohi, 亞洲
+81 42 660–2162
fusako_dohi@keysight.com