功能特色 

Keysight 調查顯示,測試自動化與軟體是衛星產業的主要挑戰

  • 四分之三的太空科技決策者認為,軟體測試自動化是該產業面臨的首要技術挑戰之一
  • 將近半數的參與者指出,縮短產品開發週期是最重要的趨勢

April 21, 2023

Keysight 已發布 Defying Gravity,一項新的太空技術調查顯示,四分之三的決策者將軟體測試自動化視為影響衛星產業的頂大技術挑戰之一。 

調查發現,76% 的產業專業人士將軟體測試自動化視為最大挑戰,其次是系統級建模與模擬的 53%,以及設計驗證的 46%。這些發現凸顯了對先進自動化與模擬工具的需求,這些工具能夠加速設計和工程流程。受訪者所指出的產業前幾大趨勢反映了這一點,其中 43% 的受訪者將縮短產品開發時間列為主要趨勢,其次是先進酬載系統的 37%,以及人工智慧的 34%。

Keysight 航太/國防與政府解決方案事業群總經理 Greg Patschke 表示:「在商業太空領域加速技術發展的推動下,衛星產業正經歷重大變革,並以大幅縮短的週期時間推出新設計。」「為了確保任務與商業成果的成功,對高逼真度模擬、模擬技術以及測試專業知識的需求從未如此迫切。」 

該 Defying Gravity 調查的其他主要發現包括:

  • 衛星驅動產業趨勢 – 當檢視未來三年的前 10 大產業趨勢時,受訪者提及頻率最高的是衛星。識別出的首要趨勢是地球同步軌道(GEO)小型衛星,其次是極高產能衛星、網路安全、軌道內服務,以及低地球軌道(LEO)大型星系群。
  • 資料收集與通訊影響最大 – 當指認對產業影響最深的應用時,受訪者最常提及的是資料收集、研究和通訊。提及率最高的應用是大數據收集與分析,其次是用於地球觀測、全球定位/時間服務、科學/研究,以及網際網路/語音/廣播服務。
  • 成本與供應鏈是最大風險 – 當被要求評估其專案面臨的最大風險時,受訪者表示成本與供應鏈是他們的主要擔憂。被提及的第一大風險是成本的不確定性,其次是零件/子系統供應、技術範圍和專案資金。

為了協助產業決策者與工程師透過解決其複雜的技術挑戰來掌握這些趨勢,Keysight 提供完整的太空與衛星解決方案,專注於端對端的設計與開發產品生命週期和生態系統。這包括支援從設計到驗證的整個衛星產品生命週期,涵蓋營運、地面站與使用者終端,並提供針對衛星酬載、射頻系統和電源子系統的經過驗證之測試專業知識。

Patschke 表示:「藉由依賴 Keysight 的端對端設計與驗證工具,我們的客戶可以更有信心,確保其衛星及其子系統在整個任務期間的每一次都能夠一次到位、正常運作。」

此外,使用諸如 Keysight 的 PathWave System Design (SystemVue) 與 EXata 非地面網路模型等建模工具,可透過在真實世界情境中模擬系統級設計的數位雙生技術,來加速產品開發週期。EXata 軟體能夠結合 PathWave System Design (SystemVue) 以進行更高逼真度的天線建模,並結合 Keysight 的 PROPSIM 以進行更高逼真度的通道模擬,從而實現完整的端對端網路系統建模。此外,可利用機器學習演算法與人工智慧來訓練模型以進行系統最佳化。Keysight 也透過支援人工智慧(AI)的 Eggplant Test 自動化軟體平台之自動化測試功能,來加速軟體開發。

Coleman Parkes Research 代表 Keysight 進行了這項研究。受訪者涵蓋太空與衛星生態系統中的 C 級主管到經理。代表的組織包括來自美洲、亞太地區和歐洲的衛星開發商、製造商、子系統供應商、營運商和服務供應商。