O que você está procurando?
MATÉRIA EM DESTAQUE
Pesquisa da Keysight revela que a automação de testes e o software são os principais desafios do setor de satélites
- Três em cada quatro tomadores de decisão na área de tecnologia espacial consideram a automação de testes de software um dos principais desafios técnicos enfrentados pelo setor
- Quase metade dos participantes aponta a redução dos ciclos de desenvolvimento de produtos como a tendência mais importante
April 21, 2023
A Keysight lançou Defying Gravity, uma nova pesquisa sobre tecnologia espacial que revela que três em cada quatro tomadores de decisão consideram a automação de testes de software um dos principais desafios técnicos que afetam o setor de satélites.
A pesquisa revelou que 76% dos profissionais do setor consideram a automação de testes de software o principal desafio, seguida pela modelagem e simulação em nível de sistema (53%) e pela validação de projetos (46%). Esses resultados destacam a necessidade de ferramentas avançadas de automação e emulação capazes de acelerar os processos de projeto e engenharia. Isso se reflete nas principais tendências do setor identificadas pelos entrevistados, com 43% citando a redução dos tempos de desenvolvimento de produtos como a principal tendência, seguida por 37% para sistemas avançados de carga útil e 34% para inteligência artificial.
"O setor de satélites está passando por uma grande transformação, impulsionada pelo desenvolvimento acelerado da tecnologia no setor espacial comercial, e agora está produzindo novos projetos com tempos de ciclo significativamente reduzidos", afirmou Greg Patschke, gerente geral do Grupo de Soluções Aeroespaciais, de Defesa e Governamentais da Keysight. "A necessidade de simulação e emulação de alta fidelidade, bem como de expertise em testes, nunca foi tão grande para garantir o sucesso das missões e dos resultados comerciais."
Outras conclusões importantes do Defying Gravity A pesquisa inclui:
- Satélites impulsionam as tendências do setor – Ao analisar as 10 principais tendências do setor para os próximos três anos, os entrevistados mencionaram os satélites com maior frequência. A principal tendência identificada foi a dos pequenos satélites em órbita geossíncrona (GEO), seguida por satélites de altíssima capacidade de transmissão, segurança cibernética, serviços em órbita e grandes constelações em órbita terrestre baixa (LEO).
- Coleta de dados e comunicações são os principais impactos – Ao identificar as aplicações que terão maior impacto no setor, os entrevistados citaram com mais frequência a coleta de dados, a pesquisa e as comunicações. A principal aplicação citada foi a coleta e análise de big data, seguida por usos que incluem observação da Terra, serviços de posicionamento global/tempo, ciência/pesquisa e serviços de internet/voz/transmissão.
- Custos e cadeia de suprimentos: os maiores riscos – Quando solicitados a avaliar os maiores riscos para seus projetos, os entrevistados indicaram que os custos e a cadeia de suprimentos eram suas principais preocupações. O principal risco citado foi a imprevisibilidade dos custos, seguido pelo fornecimento de peças/subsistemas, pelo escopo técnico e pelo financiamento do programa.
Para ajudar os tomadores de decisão e engenheiros do setor a aproveitar essas tendências, enfrentando seus complexos desafios técnicos, a Keysight oferece soluções completas para o setor espacial e de satélites, focadas no ciclo de vida e no ecossistema de projeto e desenvolvimento de ponta a ponta. Isso inclui suporte para todo o ciclo de vida dos produtos de satélite, desde o projeto até a validação, abrangendo operações, estações terrestres e terminais de usuário, bem como experiência comprovada em testes para cargas úteis de satélites, sistemas de radiofrequência e subsistemas de energia.
"Ao contar com as ferramentas completas de projeto e validação da Keysight, nossos clientes podem ter mais certeza de que seus satélites e seus subsistemas funcionarão na primeira vez, sempre, durante toda a duração de sua missão", afirmou Patschke.
Além disso, o uso de ferramentas de modelagem, como o PathWave System Design (SystemVue) da Keysight e os modelos de redes não terrestres da EXata, pode acelerar os ciclos de desenvolvimento de produtos por meio da tecnologia de gêmeo digital, que emula projetos em nível de sistema em cenários do mundo real. O software EXata tem a capacidade de incorporar o PathWave System Design (SystemVue) para modelagem de antenas com maior fidelidade e o PROPSIM da Keysight para emulação de canais com maior fidelidade, permitindo a modelagem completa de sistemas de rede de ponta a ponta. Além disso, algoritmos de aprendizado de máquina e inteligência artificial podem ser utilizados para treinar modelos com o objetivo de otimizar o sistema. A Keysight também acelera o desenvolvimento de software por meio dos recursos de testes automatizados da plataforma de software de automação de testes Eggplant, habilitada para inteligência artificial (IA).
A Coleman Parkes Research conduziu a pesquisa em nome da Keysight. Para a pesquisa, foram entrevistados membros da alta administração e gerentes do ecossistema espacial e de satélites. Entre as organizações representadas estavam desenvolvedores de satélites, fabricantes, fornecedores de subsistemas, operadoras e prestadores de serviços das Américas, da Ásia-Pacífico e da Europa.