Choose a country or area to see content specific to your location
在實驗室中使用後處理頻譜管理軟體精確定位干擾。
請使用此選配工具,快速找出最符合您航太與國防自動測試設備(ATE)需求的電源供應器。
3D Interconnect Designer 為任何先進的互連結構(包括微晶片、堆疊晶片、封裝及印刷電路板)提供靈活的建模與優化環境。
透過以舊換新,以更低的成本獲得更快速的數位驗證服務。
模擬資料中心基礎設施的每個部分。模擬一切。最佳化所有。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
透過專為現代製造設計的強大線上和離線 ICT,實現快速、準確的電路板級測試。
探索精選的支援計畫,這些計畫經過優先排序,旨在讓您快速創新。
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
成功案例
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
中國臺灣
尋找感興趣的產品?
Keysight PXI 數位轉換器是基於模組化架構的多功能類比數位轉換器 (ADC) 卡。
高通道密度和高傳輸量,適用於可擴充的資料擷取系統。
自信整合。自信切換。自信量測。
我們的模組化系統透過提供無與倫比的 PXI 和 AXIe 性能,協助您克服最嚴峻的射頻、微波和數位挑戰。
各種模組化元件的組合,例如 PXI / AXI 卡、機箱、主機架等。
無可用的篩選器
M9375A
Keysight M9375A 是僅佔用一個插槽的全雙埠 PXIe 向量網路分析儀, 可當作雙埠 VNA 使用,也可配置多個模組,以便支援多埠和多站點量測。
M9374A
Keysight M9374A 是僅佔用一個插槽的全雙埠 PXIe 向量網路分析儀, 可當作雙埠 VNA 使用,也可配置多個模組,以便支援多埠和多站量測。
M9373A
Keysight M9373A 全雙埠 PXIe 向量網路分析儀僅佔用一個插槽, 可當作雙埠 VNA 使用,也可配置多個模組,以便支援多埠和多站量測。
M9372A
Keysight M9372A 全雙埠 PXIe 向量網路分析儀僅佔用一個插槽, 可當作雙埠 VNA 使用,也可配置多個模組,以便支援多埠和多站量測。
M9371A
Keysight M9371A 全雙埠 PXIe 向量網路分析儀僅佔用一個插槽, 可當作雙埠 VNA 使用,也可配置多個模組,以便支援多埠和多站點量測。
M9807A
配備完整 2 埠的 PXI VNA 模組,具有靈活的應用軟體
M9804A
配備完整 2/4/6 埠的 PXI VNA 模組,具有靈活的應用軟體
隨附:
M9370A
Keysight M9370A 全雙埠 PXIe 向量網路分析儀僅佔用一個插槽, 可當作雙埠 VNA 使用,也可配置多個模組,以便支援多埠和多站量測。
M9805A
M9806A
M9808A
M9800A
M9800A PXIe 向量網路分析儀,頻率範圍 9 kHz 至 4.5 GHz;單一 PXI 模組即可實現完整的 2/4/6 端口向量網路分析。
內含項目: