Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
i3070 イン・サーキット・テスト・システム
メダリスト i3070 イン・サーキット・テスト(ICT)システムは、世界で最も実績のあるICTシステムの性能を拡張し、優れたテストカバレージと信頼性で出力を 20% 以上向上させます。
i3070 シリーズ 6 PCBA 用イン・サーキット・テスト・システム
キーサイトの i3070 シリーズ 6 イン・サーキット・テスト (ICT) システムファミリーは、実証済みの技術を基盤とし、定評のあるソフトウェア、ハードウェア、プログラミングによってテスト効率を向上させます。 i3070 シリーズ 6 ICT テスターは、IoT、5G、自動車、エネルギーといったアプリケーション向けの幅広いプリント回路基板アセンブリ (PCBA) サイズに対応します。 i3070 は、測定回路と被試験デバイス間の信号経路を最短化する独自の設計により、寄生容量による望ましくない影響の最小化と、クロストークに対するイミュニティーの向上に加え、浮遊信号カップリング効果を排除することで、一貫性と再現性のある測定を実現します。 シリーズ 6 は以前のシステムすべてとの互換性があり、非常に再現性の高い測定を行うことができます。
i3070 シリーズ 6 ICT は、お客様に以下のことを提供します。
- ほとんどの PCBA において、シリコン・ネイル・テスト/バウンダリ・スキャン・テストを 40% 以上、テスト全体を 6% 以上高速化し、テスト効率を向上させる
- 以前の製品と 100% 互換可能にすることで、インストールのダウンタイムを最小限に抑え、完全なコード互換性を可能に
- IPC-CFX (IPC Connected Factory Exchange) や IPC-HERMES-9852 などの規格認証を取得した M2M (machine-to-machine) 機能により、運用効率の向上、テストデータに対する深い知見の獲得、応答時間の短縮、運用コストの削減が可能に
- 最新のソフトウェアのライセンスを使用することで、ライセンス費用の明確化、ライセンス管理の一元化、製造要求に対応するためのスケーリングが可能
新しい i3070 シリーズ 6 イン・サーキット・テスト・プラットフォームは、トランスポータブルなテスト機能を提供し、先進のインダストリー 4.0 技術を追加することで、業界トップのプリント回路アセンブリメーカーのお客様に高収率、高速スループット、そしてクラス最高の運用効率をお届けします。
デジタル機能を備えた低価格のイン・サーキット・テスト・システムについてはキーサイト最新 i1000D システムをご覧ください。
トレーニングプログラムを通じて、変革のスキルを開発
コースを閲覧し、お客様のビジネスニーズに合わせたカリキュラムのロードマップをご確認ください。
i3070 イン・サーキット・テスト・システム注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。