クラウド統合の取り組みを検証する方法

自己放電アナライザ
+ VisionWorksサービスアシュアランスプラットフォーム

クラウド統合パフォーマンスの検証

複数のベンダー固有のプライベートクラウドを単一のKubernetesベースのプラットフォームに統合するオペレーターは、サービスを低下させることなく、資本支出の削減、冗長機器の排除、および運用の標準化を目指しています。エンジニアは、音声やビデオなどの遅延に敏感なサービスに対して新しいインフラストラクチャがパフォーマンス目標を満たしていることを確認し、移行前にクラウドとコアの復元力をベンチマークし、すべての市場地域で各ネットワーク機能が移行する前後のサービス動作を検証する必要があります。IPマルチメディアサブシステム(IMS)やその他のコア機能は数年かけて段階的に移行するため、ラボ、ステージング、およびプロダクションの間で同じ測定を再現可能にする必要があります。

最大の障害は可視化です。既存の商用およびオープンソースのツールは通常、展開後の監視に焦点を当てており、エンドツーエンドの観測性が不足しており、クラウドネイティブネットワーク機能(CNF)のメトリックと主要パフォーマンスインディケータ(KPI)をアプリケーションのパフォーマンスと相関させることができません。この相関関係がないと、エンジニアは、遅延または品質の変化がクラウドインフラストラクチャ、ネットワーク機能、ホストされたアプリケーションのどこに起因するかを判断できません。プラットフォームが拡張するにつれて、運用チームには、ネットワーク機能の起動、スケーリング、パフォーマンスに関する継続的な洞察と、追加の予算や人員なしで新しい5Gユースケースを起動できるように、継続的インテグレーション、デプロイメント、およびテスト(CI/CD/CT)パイプラインに適合する一貫したテストプロセスも必要になります。

クラウド統合検証ソリューション

キーサイトは、LandslideとVisionWorksサービスアシュアランスプラットフォームを組み合わせることで、ラボからプロダクションまでの統合ライフサイクルをカバーします。ラボでは、CNF復元力テストを備えたLandslideにより、クラウドインフラストラクチャのパフォーマンスをベンチマークし、サービスの移動前にクラウドとIMSコアの復元力を検証します。ステージングおよびプロダクションでは、VisionWorksがネットワーク機能の起動、スケーリング、およびパフォーマンスを管理し、CNFメトリックとKPIをアプリケーションのパフォーマンスと相関させて、問題がインフラストラクチャ、ネットワーク機能、またはアプリケーションのどこに起因するかを切り分けます。どちらも、各市場地域における移行前後のサービスパフォーマンスを検証し、すべてのステージで一貫したテストを行えるように既存のテストケースデータレイクと統合します。Keysight Velocity自動化により、このプロセスをCI/CD/CTパイプラインに拡張できます。このアプローチは、年間資本支出の35%削減を目標とするTier 1オペレーターの統合をサポートします。

クラウド統合検証ソリューションのブロック図を見る

クラウド統合の取り組みを検証する方法

クラウド集約検証ソリューション向け製品を見る

リソースのご紹介

リソースとインサイトの検出 クラウド統合検証に関するその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?