Wie man Cloud-Konsolidierungsinitiativen validiert

Selbstentladungs-Analysator
+ VisionWorks Service Assurance Plattform

Validierung der Cloud-Konsolidierungsleistung

Betreiber, die mehrere herstellerspezifische Private Clouds auf einer einzigen Kubernetes-basierten Plattform konsolidieren, wollen Investitionskosten senken, redundante Hardware entfernen und den Betrieb standardisieren, ohne die Servicequalität zu beeinträchtigen. Ingenieure müssen sicherstellen, dass die neue Infrastruktur die Leistungsziele für latenzempfindliche Dienste wie Sprach- und Videoübertragung erfüllt, die Ausfallsicherheit von Cloud und Kernnetzwerk vor der Migration testen und das Serviceverhalten vor und nach der Migration jeder Netzwerkfunktion in jeder Marktregion validieren. Da das IP Multimedia Subsystem (IMS) und andere Kernfunktionen schrittweise über mehrere Jahre migriert werden, müssen die gleichen Messungen in Labor-, Test- und Produktionsumgebungen reproduzierbar sein.

Das Haupthindernis ist die Transparenz. Bestehende kommerzielle und Open-Source-Tools konzentrieren sich typischerweise auf die Überwachung nach der Bereitstellung, bieten keine durchgängige Observability und können Metriken und KPIs cloudnativer Netzwerkfunktionen (CNF) nicht mit der Anwendungsleistung korrelieren. Ohne diese Korrelation können Entwickler nicht feststellen, ob eine Latenz- oder Qualitätsänderung in der Cloud-Infrastruktur, einer Netzwerkfunktion oder der gehosteten Anwendung ihren Ursprung hat. Mit zunehmender Skalierung der Plattform benötigen Betriebsteams zudem kontinuierliche Einblicke in die Bereitstellung, Skalierung und Leistung von Netzwerkfunktionen sowie einen konsistenten Testprozess, der sich in CI/CD/CT-Pipelines (Continuous Integration, Deployment, Testing) integrieren lässt, damit neue 5G-Anwendungsfälle ohne zusätzliches Budget oder Personal eingeführt werden können.

Validierungslösung für die Cloud-Konsolidierung

Keysight kombiniert Landslide und die VisionWorks Service Assurance Platform, um den Konsolidierungszyklus vom Labor bis zur Produktion abzudecken. Im Labor misst Landslide mit CNF-Resilienztests die Leistung der Cloud-Infrastruktur und validiert die Ausfallsicherheit von Cloud und IMS-Kern vor der Migration der Services. In Staging- und Produktionsumgebungen verwaltet VisionWorks die Bereitstellung, Skalierung und Performance von Netzwerkfunktionen und korreliert CNF-Metriken und KPIs mit der Anwendungsperformance, um die Ursache eines Problems in der Infrastruktur, einer Netzwerkfunktion oder der Anwendung zu ermitteln. Beide validieren die Service-Performance vor und nach der Migration in jeder Marktregion und integrieren sich in einen bestehenden Testfall-Data-Lake für konsistente Tests in allen Phasen. Die Keysight Velocity-Automatisierung kann diesen Prozess auf CI/CD/CT-Pipelines ausweiten. Der Ansatz unterstützt die Konsolidierung eines Tier-1-Betreibers mit dem Ziel einer Reduzierung der jährlichen Investitionsausgaben um 35 Prozent.

Siehe Blockdiagramm der Cloud-Konsolidierungsvalidierungslösung

Wie man Cloud-Konsolidierungsinitiativen validiert

Entdecken Sie Produkte für unsere Cloud-Konsolidierungsvalidierungslösung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke Zusätzliche Ressourcen zur Validierung der Cloud-Konsolidierung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?