Como validar iniciativas de consolidação na nuvem

Analisador de autodescarga
+ Plataforma de Garantia de Serviço da VisionWorks

Validar o desempenho da consolidação na nuvem

As operadoras que estão consolidando várias nuvens privadas específicas de fornecedores em uma única plataforma baseada no Kubernetes buscam reduzir os gastos de capital, eliminar equipamentos redundantes e padronizar as operações sem prejudicar a qualidade do serviço. Os engenheiros devem confirmar se a nova infraestrutura atende às metas de desempenho para serviços sensíveis à latência, como voz e vídeo; realizar testes de desempenho da nuvem e da resiliência do núcleo antes da migração; e validar o comportamento do serviço antes e depois da migração de cada função de rede em todas as regiões de mercado. Como o Subsistema Multimídia IP (IMS) e outras funções centrais são migradas em etapas ao longo de vários anos, as mesmas medições devem ser repetíveis nos ambientes de laboratório, teste e produção.

O principal obstáculo é a visibilidade. As ferramentas comerciais e de código aberto existentes geralmente se concentram no monitoramento pós-implantação, carecem de observabilidade de ponta a ponta e não conseguem correlacionar as métricas das funções de rede nativas da nuvem (CNF) e os indicadores-chave de desempenho (KPIs) com o desempenho das aplicações. Sem essa correlação, os engenheiros não conseguem determinar se uma alteração na latência ou na qualidade se origina na infraestrutura em nuvem, em uma função de rede ou no aplicativo hospedado. À medida que a plataforma se expande, as equipes de operações também precisam de insights contínuos sobre o lançamento, o dimensionamento e o desempenho das funções de rede, além de um processo de teste consistente que se adapte aos pipelines de integração, implantação e teste contínuos (CI/CD/CT), para que novos casos de uso de 5G possam ser lançados sem orçamento ou pessoal adicional.

Solução de validação de consolidação em nuvem

A Keysight combina o Landslide com a Plataforma de Garantia de Serviço VisionWorks para abranger todo o ciclo de vida da consolidação, do laboratório à produção. No laboratório, o Landslide, com testes de resiliência de CNF, avalia o desempenho da infraestrutura em nuvem e valida a resiliência da nuvem e do núcleo IMS antes da migração dos serviços. Nos ambientes de teste e produção, o VisionWorks gerencia o lançamento, o dimensionamento e o desempenho das funções de rede, correlacionando métricas e KPIs do CNF com o desempenho das aplicações para identificar se um problema se origina na infraestrutura, em uma função de rede ou na própria aplicação. Ambos validam o desempenho do serviço antes e depois da migração em cada região de mercado e se integram a um data lake de casos de teste existente para garantir testes consistentes em todas as etapas. A automação Keysight Velocity pode estender esse processo para pipelines de CI/CD/CT. A abordagem apoia a consolidação de uma operadora de nível 1 com o objetivo de reduzir em 35% os gastos de capital anuais.

Veja o diagrama de blocos da solução de validação de consolidação em nuvem

Como validar iniciativas de consolidação na nuvem

Conheça os produtos da nossa solução de validação de consolidação em nuvem

Descubra recursos e percepções

Descubra recursos e informações Recursos adicionais para a validação da consolidação na nuvem

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?