클라우드 통합 계획을 검증하는 방법

자체 방전 분석기
+ VisionWorks Service Assurance Platform

클라우드 통합 성능 검증

여러 공급업체별 프라이빗 클라우드를 단일 쿠버네티스(Kubernetes) 기반 플랫폼으로 통합하는 운영자의 목표는 서비스 저하 없이 자본 지출을 절감하고, 중복 장비를 제거하며, 운영을 표준화하는 것입니다. 엔지니어는 음성 및 비디오와 같은 지연 시간에 민감한 서비스의 성능 목표를 새 인프라가 충족하는지 확인하고, 마이그레이션 전에 클라우드 및 코어 복원력을 벤치마킹하며, 모든 시장 지역에서 각 네트워크 기능이 이동하기 전후의 서비스 동작을 검증해야 합니다. IP 멀티미디어 서브시스템(IMS) 및 기타 코어 기능이 수년에 걸쳐 단계별로 이동하기 때문에 동일한 측정은 랩, 스테이징, 프로덕션 전반에서 반복 가능해야 합니다.

가장 큰 장애물은 가시성입니다. 기존의 상용 및 오픈 소스 도구는 일반적으로 배포 후 모니터링에 중점을 두고, 엔드투엔드 가시성이 부족하며, 클라우드 네이티브 네트워크 기능(CNF) 메트릭 및 핵심 성과 지표(KPI)를 애플리케이션 성능과 상관관계 분석할 수 없습니다. 이러한 상관관계 분석이 없으면 엔지니어는 지연 시간 또는 품질 변화가 클라우드 인프라, 네트워크 기능 또는 호스팅된 애플리케이션 중 어디에서 비롯되었는지 알 수 없습니다. 플랫폼이 확장됨에 따라 운영 팀은 네트워크 기능 시작, 확장 및 성능에 대한 지속적인 가시성도 확보해야 하며, 추가 예산이나 인력 없이 새로운 5G 사용 사례를 시작할 수 있도록 지속적인 통합, 배포 및 테스트(CI/CD/CT) 파이프라인에 맞는 일관된 테스트 프로세스가 필요합니다.

클라우드 통합 검증 솔루션

키사이트는 랜드슬라이드(Landslide)와 비전웍스(VisionWorks) 서비스 보증 플랫폼을 결합하여 랩에서 프로덕션에 이르는 통합 라이프사이클을 지원합니다. 랩에서는 CNF 복원력 테스트가 포함된 랜드슬라이드를 통해 클라우드 인프라 성능을 벤치마킹하고 서비스 이전 전에 클라우드 및 IMS 코어 복원력을 검증합니다. 스테이징 및 프로덕션 환경에서는 비전웍스가 네트워크 기능 시작, 확장 및 성능을 관리하며, CNF 메트릭 및 KPI를 애플리케이션 성능과 상관관계 분석하여 문제의 원인이 인프라, 네트워크 기능 또는 애플리케이션 중 어디에 있는지 격리합니다. 두 솔루션 모두 각 시장 지역에서 마이그레이션 전후의 서비스 성능을 검증하고, 기존 테스트 케이스 데이터 레이크와 통합되어 모든 단계에서 일관된 테스트를 지원합니다. 키사이트 벨로시티(Velocity) 자동화를 통해 이 프로세스를 CI/CD/CT 파이프라인으로 확장할 수 있습니다. 이 접근 방식은 연간 자본 지출 35% 절감을 목표로 하는 1티어 통신사의 통합을 지원합니다.

클라우드 통합 검증 솔루션 블록 다이어그램 보기

클라우드 통합 계획을 검증하는 방법

클라우드 통합 검증 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

리소스 및 인사이트 발견 클라우드 통합 검증을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?