Como detectar problemas de rede precocemente

Plataforma de Garantia de Serviço da VisionWorks
+ Plataforma de Garantia de Serviço da VisionWorks

Detectar problemas de rede mais cedo

As equipes de operações de rede precisam detectar problemas que afetam o serviço com antecedência suficiente para isolá-los e resolvê-los antes que os assinantes sejam afetados. Isso requer uma visão de ponta a ponta do desempenho da rede: correlacionar indicadores-chave de desempenho (KPIs) de vários locais e domínios para determinar se uma condição é local ou parte de um evento mais amplo; em seguida, confirmar o problema, localizar o segmento afetado e identificar a causa raiz. No caso de problemas recorrentes, os engenheiros desejam capturar os padrões de KPIs que antecedem uma interrupção e reutilizá-los para a detecção automatizada.

Em muitos provedores de serviços, as equipes são organizadas por segmento de rede e dependem de ferramentas pontuais que oferecem visões restritas e localizadas, sem capacidade de correlacionar dados em toda a rede. Os engenheiros analisam apenas seu próprio domínio, deixando de perceber as relações entre problemas em diferentes áreas; assim, problemas que afetam todo o sistema passam despercebidos até que se transformem em interrupções no serviço. A resolução, então, exige grandes esforços em uma “sala de crise”, envolvendo dezenas de engenheiros. A redução do quadro de funcionários e prioridades conflitantes, como a implantação do 5G enquanto se mantém o 4G, deixam pouca capacidade para monitoramento e investigação manuais. As equipes precisam de alertas correlacionados e acionáveis, em vez de métricas e falhas brutas, além de uma maneira de automatizar a detecção de condições conhecidas de falha.

Solução de detecção precoce de redes

A Plataforma de Garantia de Serviço Keysight VisionWorks oferece testes ativos de ponta a ponta e correlaciona dados de vários locais e fontes da rede para isolar problemas rapidamente. Em vez de métricas brutas e falhas, o VisionWorks fornece alertas que permitem agir: ele testa a rede de ponta a ponta, confirma o problema, identifica com precisão o local e a causa e inclui as próximas etapas recomendadas. Trabalhando com especialistas da Keysight, as equipes identificam os KPIs que sinalizam seus problemas mais comuns e criam KPIs e assinaturas avançadas que automatizam a detecção, os testes e a geração de relatórios. Alarmes inteligentes monitoram várias variáveis simultâneas em segmentos da rede. Em uma operadora de Nível 1, o VisionWorks foi um dos primeiros sistemas a detectar uma interrupção nacional que durou vários dias e revelou indicadores de KPI cerca de oito horas antes que os assinantes fossem afetados. As assinaturas criadas a partir desses indicadores agora permitem que poucos engenheiros resolvam problemas que antes exigiam até 60.

Veja o diagrama de blocos da solução para detecção precoce de problemas na rede

Como detectar problemas de rede precocemente

Conheça os produtos da nossa solução de detecção precoce de ameaças na rede

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para a detecção precoce de problemas na rede

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?