長時間測定におけるデータロガーモードの使い方

デバイス電流波形アナライザ
+ デバイス電流波形アナライザ

長い動作サイクルのキャプチャと波形異常の検出

パワーレールの特性評価は、電子デバイスの挙動を把握し、消費電力を最適化し、製品の信頼性を検証するために不可欠です。エンジニアは、デバイスの動作サイクル全体を通じて電流と電圧を監視し、予期しない挙動の特定、ピーク電流や突入電流の調査、パワーマネジメント性能の評価を行う必要があります。しかし、異常事態は予測できないタイミングで発生する可能性があり、従来の測定では捉えることが困難です。また、長時間の記録は膨大な量のデータを生成し、手動での確認に時間がかかることがあります。 長時間のデータロガー測定では、適切なストレージデバイスを使用した場合に最大10 MSa/sのサンプリングレートで電流および電圧波形を継続的に記録し、最大100時間の測定時間に対応することで、これらの課題に対処します。これにより、エンジニアは長時間の動作サイクルにわたってパワーレールの挙動を監視し、見落とされがちなイベントを調査することができます。

取り込み後、エンジニアは統計的波形解析を使用して記録全体のトレンドを確認し、潜在的な異常や変曲点を特定できます。波形再生により、選択した時間間隔とその周辺の波形データを詳細に検証できます。トリガー条件を使用して関心のある波形セグメントを特定すると、波形アナリティクスによって類似のセグメントがグループ化され、その発生回数が集計されるため、エンジニアは反復パターンの特定や異常なデバイス動作の調査を行うことができます。 これらの機能を組み合わせることで、エンジニアは予期しない電流挙動の調査、デバイス動作の検証、電力最適化のための波形評価、および異常な波形セグメントの検証を行うことができます。長時間取り込みとターゲットを絞った波形解析を組み合わせることで、手動による確認作業を削減し、デバイスの動作をより完全に把握することができます。

長時間波形測定ソリューション

長時間の波形測定では、予測できないタイミングで発生する可能性のある挙動を捉えるために、デバイスの動作サイクル全体を通じて電流および電圧波形を継続的に記録する必要があります。キーサイトのデバイス電流波形アナライザのデータロガーモードは、適切なストレージを使用した場合、最大10 MSa/sのサンプリングレートと最大100時間の測定時間による連続波形記録をサポートします。 エンジニアは、データロガーモードを使用して、起動時、シャットダウン時、アクティブ動作時、およびその他の動作条件におけるパワーレールの挙動を監視できます。記録された波形データベースは、デバイス電流波形アナライザソフトウェアを使用して解析し、長期にわたる測定期間にわたるデバイスの挙動を調査することができます。 波形トレンドアナライザは、記録された波形の統計解析をサポートし、エンジニアが潜在的な異常や変曲点を特定できるように支援します。波形再生により、選択した波形セグメントとその周辺データの詳細な検査が可能になります。トリガー条件を使用して関心のあるセグメントを特定すると、波形アナリティクスが類似のセグメントをグループ化して発生回数を集計し、エンジニアが稀なパターンを特定して予期しないデバイス動作を調査するのを支援します。

長時間電力測定ソリューションのブロック図を見る

長時間測定におけるデータロガーモードの使い方

長時間測定ソリューション向けデータロガーモードの製品を見る

リソースのご紹介

高精度ダイナミック電流および電圧測定のための追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?