Como usar o modo de registrador de dados para medições de longa duração

Analisador de forma de onda de corrente do dispositivo
+ Analisador de forma de onda de corrente do dispositivo

Capture ciclos operacionais longos e identifique anomalias nas formas de onda

A caracterização do trilho de alimentação é essencial para compreender o comportamento dos dispositivos eletrônicos, otimizar o consumo de energia e validar a confiabilidade do produto. Os engenheiros precisam monitorar a corrente e a tensão ao longo dos ciclos operacionais do dispositivo para identificar comportamentos inesperados, investigar picos de corrente e correntes de irrupção e avaliar o desempenho do gerenciamento de energia. No entanto, eventos anormais podem ocorrer em momentos imprevisíveis, tornando-os difíceis de capturar com medições convencionais. Gravações de longa duração também geram grandes volumes de dados, cuja análise manual pode ser demorada. As medições com registradores de dados de longa duração resolvem esses desafios ao registrar continuamente as formas de onda de corrente e tensão a taxas de amostragem de até 10 MSa/s, com durações de medição de até 100 horas quando um dispositivo de armazenamento adequado é utilizado. Isso permite que os engenheiros monitorem o comportamento do trilho de alimentação ao longo de ciclos operacionais prolongados e investiguem eventos que, de outra forma, poderiam passar despercebidos.

Após a aquisição, os engenheiros podem utilizar a análise estatística de formas de onda para examinar tendências ao longo do registro e identificar possíveis anomalias ou pontos de inflexão. A reprodução da forma de onda permite a análise detalhada de intervalos de tempo selecionados e dos dados da forma de onda ao redor deles. Quando condições de acionamento são utilizadas para identificar segmentos de interesse na forma de onda, a análise de formas de onda pode agrupar segmentos semelhantes e relatar o número de ocorrências, ajudando os engenheiros a identificar padrões recorrentes e investigar comportamentos incomuns do dispositivo. Juntas, essas capacidades ajudam os engenheiros a investigar comportamentos inesperados da corrente, validar a operação do dispositivo, avaliar formas de onda para otimização de potência e examinar segmentos incomuns das formas de onda. Ao combinar a aquisição de longa duração com a análise direcionada das formas de onda, os engenheiros podem reduzir o esforço de análise manual e obter uma compreensão mais completa do comportamento do dispositivo.

Solução para medição de formas de onda de longa duração

A medição de formas de onda de longa duração requer o registro contínuo das formas de onda de corrente e tensão ao longo dos ciclos operacionais do dispositivo, a fim de capturar comportamentos que possam ocorrer em momentos imprevisíveis. O modo de registrador de dados do Analisador de Formas de Onda de Corrente de Dispositivos da Keysight oferece suporte ao registro contínuo de formas de onda com taxas de amostragem de até 10 MSa/s e durações de medição de até 100 horas, quando utilizado um meio de armazenamento adequado. Os engenheiros podem usar o modo de registrador de dados para monitorar o comportamento do trilho de alimentação durante a inicialização, o desligamento, a operação ativa e outras condições operacionais. O banco de dados de formas de onda registradas pode então ser analisado usando o software do Analisador de Formas de Onda de Corrente do Dispositivo para investigar o comportamento do dispositivo ao longo de períodos de medição prolongados. O Waveform Trend Analyzer oferece suporte à análise estatística de formas de onda registradas para ajudar os engenheiros a identificar possíveis anomalias e pontos de inflexão. A reprodução de formas de onda permite a inspeção detalhada de segmentos selecionados e dos dados ao redor. Quando condições de disparo são usadas para identificar segmentos de interesse, o Waveform Analytics agrupa segmentos semelhantes e relata o número de ocorrências, ajudando os engenheiros a identificar padrões raros e investigar comportamentos inesperados do dispositivo.

Veja o diagrama de blocos de uma solução para medição de potência de longa duração

Como usar o modo de registrador de dados para medições de longa duração

Conheça os produtos do nosso modo de registrador de dados para soluções de medição de longa duração

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?