So verwenden Sie den Datenlogger-Modus für Langzeitmessungen

Gerätestrom-Wellenform-Analysator
+ Gerätestrom-Wellenform-Analysator

Erfassen Sie lange Betriebszyklen und finden Sie Wellenformanomalien

Die Charakterisierung der Stromversorgung ist unerlässlich, um das Verhalten elektronischer Geräte zu verstehen, den Stromverbrauch zu optimieren und die Produktzuverlässigkeit zu validieren. Ingenieure müssen Strom und Spannung während der gesamten Betriebszyklen überwachen, um unerwartetes Verhalten zu erkennen, Stromspitzen und Einschaltströme zu untersuchen und die Leistung des Energiemanagements zu bewerten. Anomalien können jedoch unvorhersehbar auftreten und sind daher mit herkömmlichen Messmethoden schwer zu erfassen. Langzeitaufzeichnungen erzeugen zudem große Datenmengen, deren manuelle Auswertung zeitaufwändig ist. Langzeit-Datenlogger-Messungen begegnen diesen Herausforderungen durch die kontinuierliche Aufzeichnung von Strom- und Spannungsverläufen mit Abtastraten von bis zu 10 MSa/s und Messdauern von bis zu 100 Stunden bei Verwendung eines geeigneten Speichermediums. Dies ermöglicht es Ingenieuren, das Verhalten der Stromversorgung über längere Betriebszyklen zu überwachen und Ereignisse zu untersuchen, die sonst möglicherweise übersehen würden.

Nach der Datenerfassung können Ingenieure mithilfe statistischer Wellenformanalyse Trends in der Aufzeichnung überprüfen und potenzielle Anomalien oder Wendepunkte identifizieren. Die Wellenformwiedergabe ermöglicht die detaillierte Untersuchung ausgewählter Zeitintervalle und der zugehörigen Wellenformdaten. Werden Triggerbedingungen verwendet, um relevante Wellenformsegmente zu identifizieren, kann die Wellenformanalyse ähnliche Segmente gruppieren und deren Häufigkeit ausgeben. Dies unterstützt Ingenieure bei der Erkennung wiederkehrender Muster und der Untersuchung ungewöhnlichen Geräteverhaltens. Zusammen ermöglichen diese Funktionen die Untersuchung unerwarteten Stromverhaltens, die Validierung des Gerätebetriebs, die Bewertung von Wellenformen zur Leistungsoptimierung und die Untersuchung ungewöhnlicher Wellenformsegmente. Durch die Kombination von Langzeitdatenerfassung und gezielter Wellenformanalyse können Ingenieure den manuellen Überprüfungsaufwand reduzieren und ein umfassenderes Verständnis des Geräteverhaltens gewinnen.

Lösung zur Messung von Langzeit-Wellenformen

Für Langzeitmessungen von Strom- und Spannungsverläufen ist die kontinuierliche Aufzeichnung dieser Verläufe während der gesamten Betriebszyklen des Geräts erforderlich, um auch unvorhersehbare Verhaltensweisen zu erfassen. Der Keysight Device Current Waveform Analyzer unterstützt im Datenlogger-Modus die kontinuierliche Aufzeichnung von Strom- und Spannungsverläufen mit Abtastraten von bis zu 10 MSa/s und Messdauern von bis zu 100 Stunden bei Verwendung geeigneter Speichermedien. Ingenieure können den Datenlogger-Modus nutzen, um das Verhalten der Versorgungsspannung beim Starten, Herunterfahren, im aktiven Betrieb und unter anderen Betriebsbedingungen zu überwachen. Die aufgezeichnete Datenbank mit Stromverläufen kann anschließend mit der Software des Device Current Waveform Analyzer analysiert werden, um das Geräteverhalten über längere Messzeiträume zu untersuchen. Der Waveform Trend Analyzer unterstützt die statistische Analyse der aufgezeichneten Stromverläufe und hilft Ingenieuren so, potenzielle Anomalien und Wendepunkte zu identifizieren. Die Wiedergabe von Stromverläufen ermöglicht die detaillierte Untersuchung ausgewählter Abschnitte und der umgebenden Daten. Werden Triggerbedingungen verwendet, um relevante Abschnitte zu identifizieren, gruppiert die Waveform Analytics ähnliche Abschnitte und gibt deren Häufigkeit an. Dies unterstützt Ingenieure dabei, seltene Muster zu erkennen und unerwartetes Geräteverhalten zu untersuchen.

Siehe Blockdiagramm einer Lösung zur Langzeit-Leistungsmessung

So verwenden Sie den Datenlogger-Modus für Langzeitmessungen

Entdecken Sie Produkte für unseren Datenlogger-Modus zur Langzeitmessung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?