LiFePO4バッテリーパックの試験方法

専門向けATEシステムの電源装置
+ エキスパートATEシステム電源

リン酸鉄リチウム(LiFePO4)バッテリーパックのテストとプロファイリング

LiFePO4バッテリーのテストには、デバイス端子で電圧と電流を測定しながらバッテリーの充放電が可能な、制御された双方向電源接続が必要です。ケーブルの電圧降下を補償するために4端子構成を使用し、選択した電流プロファイルを適用する前に初期開回路電圧を確立します。バッテリー容量の検証では、定義されたカットオフ条件に達するまで、放電中に供給された電荷または充電中に蓄積された電荷を測定します。内部抵抗の測定では、短い電流パルスを印加した後に休止期間を設け、結果として得られる電圧と電流の変化から抵抗を計算します。バッテリープロファイリングでは、定義された充電状態ポイントで開回路電圧と抵抗の測定を繰り返し、使用可能な充電範囲全体でのパックの挙動を特徴付けるために必要な電気的データを生成します。

バッテリーサイクリングは、電圧、電流、容量、タイミングを継続的にログに記録しながら、制御された充電、放電、休止のステップを再現可能なシーケンスに組み合わせます。プロファイルには、意図した動作負荷を表す定電流または動的波形を使用できます。カットオフ条件は、開回路電圧、負荷電圧、または消費容量に基づいて設定でき、テスト環境で必要な場合は温度モニタリングを統合できます。結果として得られるバッテリープロファイルは、充電状態を開回路電圧および内部抵抗に関連付け、テスト中に確認するか、追加の分析のためにエクスポートすることができます。したがって、LiFePO4バッテリーテストでは、バッテリー容量の検証、バッテリープロファイリング、内部抵抗測定、およびバッテリーサイクリングを同じ測定ワークフロー内で組み合わせることができ、結果として得られるモデルは後続のバッテリーエミュレーションで使用できます。

LiFePO4バッテリーパックの試験ソリューション

4端子バッテリー接続、制御された充放電プロファイル、および定義されたカットオフ条件を使用してテストを実行し、電圧、電流、容量、およびタイミングを記録します。「Expert ATE system power supply」は、LiFePO4バッテリーテストに示されている回生型2象限電源ハードウェアを提供します。一方、「Advanced Battery Test and Emulation Software」は、バッテリーのプロファイリング、充電/放電、サイクリング、可視化、ロギング、および解析を提供します。バッテリー容量の検証では、制御された充放電シーケンス中の供給電荷または蓄積電荷を測定します。内部抵抗の測定では休止期間で区切られた短い電流パルスを使用し、バッテリープロファイリングでは充電状態に対する開回路電圧と抵抗を記録します。バッテリーサイクリングは、充電、放電、休止のステップをシーケンス化し、各サイクルの結果の容量をログに記録します。完成した測定データは、解析用にエクスポートするか、後続のバッテリーエミュレーションワークフロー用のバッテリーモデルとして保持することができます。

LiFePO4バッテリーパックテストソリューションのブロック図を見る

LiFePO4バッテリーパックの試験方法

LiFePO4バッテリーパックテストソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?