Expert ATE-System-Netzteil
+ Expert ATE-System-Netzteil

Prüfung und Profilierung von Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)-Akkus

Für die Prüfung von LiFePO4-Akkus ist eine kontrollierte bidirektionale Stromverbindung erforderlich, die das Laden und Entladen des Akkus ermöglicht und gleichzeitig Spannung und Strom an den Geräteanschlüssen misst. Verwenden Sie eine Vierleiterkonfiguration, um den Spannungsabfall im Kabel auszugleichen, und ermitteln Sie die anfängliche Leerlaufspannung, bevor Sie das gewählte Stromprofil anlegen. Die Validierung der Akkukapazität misst die während der Entladung abgegebene bzw. während des Ladevorgangs gespeicherte Ladung bis zum Erreichen eines definierten Abschaltzustands. Zur Messung des Innenwiderstands werden kurze Stromimpulse mit anschließenden Ruhephasen angelegt und der Widerstand aus den resultierenden Spannungs- und Stromänderungen berechnet. Die Akkuprofilierung wiederholt die Leerlaufspannungs- und Widerstandsmessungen an definierten Ladezuständen und liefert so die elektrischen Daten, die zur Charakterisierung des Akkuverhaltens über den gesamten nutzbaren Ladebereich benötigt werden.

Die Batterietestung kombiniert kontrollierte Lade-, Entlade- und Ruhephasen zu wiederholbaren Sequenzen und protokolliert dabei kontinuierlich Spannung, Stromstärke, Kapazität und Zeit. Die Profile können Konstantstrom- oder dynamische Wellenformen verwenden, die die vorgesehene Betriebslast repräsentieren. Die Abschaltbedingungen können auf Leerlaufspannung, Lastspannung oder verbrauchter Kapazität basieren. Die Temperaturüberwachung kann bei Bedarf in die Testumgebung integriert werden. Das resultierende Batterieprofil verknüpft den Ladezustand mit Leerlaufspannung und Innenwiderstand und kann während des Tests eingesehen oder zur weiteren Analyse exportiert werden. Die Prüfung von LiFePO4-Batterien ermöglicht somit die Kombination von Batteriekapazitätsvalidierung, Batterieprofilierung, Innenwiderstandsmessung und Batterietestung in einem einzigen Messablauf. Das resultierende Modell steht für die anschließende Batteriesimulation zur Verfügung.

Testlösung für LiFePO4-Akkus

Führen Sie den Test mit einem vieradrigen Batterieanschluss, kontrollierten Lade- und Entladeprofilen und definierten Abschaltbedingungen durch und zeichnen Sie dabei Spannung, Stromstärke, Kapazität und Zeit auf. Expert Das Netzteil des ATE-Systems stellt die regenerative Zwei-Quadranten-Leistungshardware bereit, die für LiFePO4-Batterietests verwendet wird, während Advanced Die Batterietest- und Simulationssoftware ermöglicht Batterieprofilierung, Laden/Entladen, Zyklen, Visualisierung, Protokollierung und Analyse. Die Validierung der Batteriekapazität misst die abgegebene oder gespeicherte Ladung während kontrollierter Entlade- und Ladezyklen. Die Messung des Innenwiderstands erfolgt mittels kurzer Stromimpulse mit dazwischenliegenden Ruhephasen. Die Batterieprofilierung erfasst Leerlaufspannung und -widerstand in Abhängigkeit vom Ladezustand. Die Zyklensimulation umfasst Lade-, Entlade- und Ruhephasen und protokolliert die resultierende Kapazität für jeden Zyklus. Die vollständigen Messdaten können zur Analyse exportiert oder als Batteriemodell für nachfolgende Batteriesimulationsprozesse gespeichert werden.

Siehe Blockdiagramm der Testlösung für LiFePO4-Akkus

Wie man LiFePO4-Akkus testet

Entdecken Sie Produkte in unserer Testlösung für LiFePO4-Akkus

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?