LiFePO4 배터리 팩을 테스트하는 방법

전문용 ATE 시스템 전원 공급 장치
+ Expert ATE 시스템 전원 공급기

리튬 인산철(LiFePO4) 배터리 팩 테스트 및 프로파일링

LiFePO4 배터리 테스트에는 디바이스 단자에서 전압과 전류를 측정하는 동시에 배터리를 충전 및 방전할 수 있는 제어된 양방향 전원 연결이 필요합니다. 케이블 전압 강하를 보상하기 위해 4선 구성을 사용한 다음, 선택한 전류 프로파일을 적용하기 전에 초기 개방 회로 전압을 설정하십시오. 배터리 용량 검증은 정의된 차단 조건에 도달할 때까지 방전 중에 전달되거나 충전 중에 저장된 용량을 측정합니다. 내부 저항 측정을 위해 짧은 전류 펄스를 적용한 후 휴지 간격을 두고 결과적인 전압 및 전류 변화로부터 저항을 계산합니다. 배터리 프로파일링은 정의된 충전 상태 포인트에서 개방 회로 전압 및 저항 측정을 반복하여, 사용 가능한 충전 범위 전반에서 팩 거동을 특성화하는 데 필요한 전기 데이터를 생성합니다.

배터리 사이클링은 전압, 전류, 용량 및 타이밍을 지속적으로 로깅하면서 제어된 충전, 방전 및 휴지 단계를 반복 가능한 시퀀스로 결합합니다. 프로파일은 의도한 작동 부하를 나타내는 정전류 또는 동적 파형을 사용할 수 있습니다. 차단 조건은 개방 회로 전압, 부하 전압 또는 소비 용량을 기반으로 할 수 있으며, 테스트 환경에서 요구하는 경우 온도 모니터링을 통합할 수 있습니다. 결과 배터리 프로파일은 충전 상태를 개방 회로 전압 및 내부 저항과 연결하며 테스트 중에 검토하거나 추가 분석을 위해 내보낼 수 있습니다. 따라서 LiFePO4 배터리 테스트는 동일한 측정 워크플로 내에서 배터리 용량 검증, 배터리 프로파일링, 내부 저항 측정 및 배터리 사이클링을 결합할 수 있으며, 결과 모델은 후속 배터리 에뮬레이션에 사용할 수 있습니다.

LiFePO4 배터리 팩 테스트 솔루션

전압, 전류, 용량 및 타이밍을 기록하면서 4선 배터리 연결, 제어된 충전 및 방전 프로파일, 정의된 차단 조건을 사용하여 테스트를 수행합니다. Expert ATE 시스템 전원 공급기는 LiFePO4 배터리 테스트에 표시된 재생형 2사분면 전력 하드웨어를 제공하고, Advanced Battery Test and Emulation Software는 배터리 프로파일링, 충전/방전, 사이클링, 시각화, 로깅 및 분석을 제공합니다. 배터리 용량 검증은 제어된 방전 및 충전 시퀀스 동안 전달되거나 저장된 용량을 측정합니다. 내부 저항 측정은 휴지 기간으로 구분된 짧은 전류 펄스를 사용하며, 배터리 프로파일링은 충전 상태에 따른 개방 회로 전압 및 저항을 기록합니다. 배터리 사이클링은 충전, 방전 및 휴지 단계를 순차적으로 진행하고 각 사이클에 대한 결과 용량을 로깅합니다. 완료된 측정 데이터는 분석을 위해 내보내거나 후속 배터리 에뮬레이션 워크플로를 위한 배터리 모델로 유지할 수 있습니다.

LiFePO4 배터리 팩 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

LiFePO4 배터리 팩을 테스트하는 방법

LiFePO4 배터리 팩 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?