Como testar conjuntos de baterias LiFePO4

Fonte de alimentação para sistema ATE da Expert
+ Fonte de alimentação para sistema ATE de alta qualidade

Testes e análise de desempenho de baterias de fosfato de ferro e lítio (LiFePO₄)

O teste de baterias LiFePO4 requer uma conexão de potência bidirecional controlada, capaz de carregar e descarregar a bateria enquanto mede a tensão e a corrente nos terminais do dispositivo. Utilize uma configuração de quatro fios para compensar a queda de tensão no cabo e, em seguida, determine a tensão inicial em circuito aberto antes de aplicar o perfil de corrente selecionado. A validação da capacidade da bateria mede a carga fornecida durante a descarga ou armazenada durante o carregamento até que uma condição de corte definida seja atingida. Para a medição da resistência interna, aplique pulsos curtos de corrente seguidos de intervalos de repouso e calcule a resistência a partir das variações de tensão e corrente resultantes. A criação do perfil da bateria repete as medições de tensão em circuito aberto e resistência em pontos definidos do estado de carga, produzindo os dados elétricos necessários para caracterizar o comportamento do conjunto de baterias em toda a faixa de carga utilizável.

O ciclo de bateria combina etapas controladas de carga, descarga e repouso em sequências repetíveis, enquanto registra continuamente a tensão, a corrente, a capacidade e o tempo. Os perfis podem utilizar corrente constante ou formas de onda dinâmicas que representam a carga operacional pretendida. As condições de corte podem ser baseadas na tensão em circuito aberto, na tensão de carga ou na capacidade consumida, e o monitoramento de temperatura pode ser integrado quando o ambiente de teste assim o exigir. O perfil da bateria resultante associa o estado de carga à tensão em circuito aberto e à resistência interna, podendo ser analisado durante o teste ou exportado para análises adicionais. Os testes de baterias LiFePO₄ podem, portanto, combinar a validação da capacidade da bateria, a criação de perfis, a medição da resistência interna e o ciclo de carga e descarga no mesmo fluxo de trabalho de medição, com o modelo resultante disponível para emulação posterior da bateria.

Solução para teste de baterias LiFePO4

Realize o teste com uma conexão de bateria de quatro fios, perfis controlados de carga e descarga e condições de corte definidas, enquanto registra tensão, corrente, capacidade e tempo. A fonte de alimentação do sistema Expert ATE fornece o hardware de potência regenerativa de dois quadrantes mostrado para testes de baterias LiFePO₄, enquanto o Software Avançado de Teste e Emulação de Baterias oferece criação de perfis de bateria, carga/descarga, ciclos, visualização, registro e análise. A validação da capacidade da bateria mede a carga fornecida ou armazenada durante sequências controladas de descarga e carga. A medição da resistência interna utiliza pulsos curtos de corrente separados por períodos de repouso, enquanto a criação do perfil da bateria registra a tensão em circuito aberto e a resistência em função do estado de carga. As sequências de ciclos da bateria incluem etapas de carga, descarga e repouso, e registram a capacidade resultante para cada ciclo. Os dados de medição concluídos podem ser exportados para análise ou mantidos como um modelo de bateria para fluxos de trabalho subsequentes de emulação de bateria.

Veja o diagrama de blocos da solução de teste para baterias LiFePO4

Como testar conjuntos de baterias LiFePO4

Conheça os produtos da nossa solução de teste para baterias LiFePO4

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?