Cómo probar los paquetes de baterías de LiFePO4

Expert Fuente de alimentación del sistema ATE
+ Fuente de alimentación del sistema ATE de Expert

Pruebas y elaboración de perfiles de baterías de fosfato de hierro y litio (LiFePO₄)

Las pruebas de baterías LiFePO4 requieren una conexión de potencia bidireccional controlada que permita cargar y descargar la batería mientras se miden la tensión y la corriente en los terminales del dispositivo. Utiliza una configuración de cuatro hilos para compensar la caída de tensión en el cable y, a continuación, determina la tensión inicial en circuito abierto antes de aplicar el perfil de corriente seleccionado. La validación de la capacidad de la batería mide la carga suministrada durante la descarga o almacenada durante la carga hasta que se alcanza una condición de corte definida. Para la medición de la resistencia interna, aplique pulsos cortos de corriente seguidos de intervalos de reposo y calcule la resistencia a partir de los cambios de tensión y corriente resultantes. La elaboración del perfil de la batería repite las mediciones de tensión en circuito abierto y de resistencia en puntos definidos del estado de carga, lo que genera los datos eléctricos necesarios para caracterizar el comportamiento del paquete en todo el rango de carga utilizable.

Los ciclos de batería combinan etapas controladas de carga, descarga y reposo en secuencias repetibles, al tiempo que registran de forma continua la tensión, la corriente, la capacidad y el tiempo. Los perfiles pueden utilizar corriente constante o formas de onda dinámicas que representen la carga de funcionamiento prevista. Las condiciones de corte pueden basarse en la tensión en circuito abierto, la tensión de carga o la capacidad consumida, y se puede integrar la monitorización de la temperatura cuando el entorno de prueba lo requiera. El perfil de batería resultante asocia el estado de carga con la tensión en circuito abierto y la resistencia interna, y puede revisarse durante la prueba o exportarse para un análisis adicional. Por lo tanto, las pruebas de baterías de LiFePO₄ pueden combinar la validación de la capacidad de la batería, la elaboración de perfiles, la medición de la resistencia interna y los ciclos de carga y descarga dentro del mismo flujo de trabajo de medición, quedando el modelo resultante disponible para la posterior emulación de la batería.

Solución de pruebas para paquetes de baterías de LiFePO4

Realice la prueba con una conexión de batería de cuatro hilos, perfiles de carga y descarga controlados y condiciones de corte definidas, al tiempo que se registran la tensión, la corriente, la capacidad y los tiempos. La fuente de alimentación del sistema ATE « Expert » proporciona el hardware de potencia regenerativa de dos cuadrantes que se muestra para las pruebas de baterías de LiFePO4, mientras que el software de prueba y emulación de baterías « Advanced » permite la elaboración de perfiles de batería, la carga y descarga, los ciclos, la visualización, el registro y el análisis. Las mediciones de validación de la capacidad de la batería miden la carga suministrada o almacenada durante secuencias controladas de descarga y carga. La medición de la resistencia interna utiliza pulsos cortos de corriente separados por períodos de reposo, mientras que la elaboración de perfiles de la batería registra la tensión en circuito abierto y la resistencia en función del estado de carga. Las secuencias de ciclos de la batería incluyen pasos de carga, descarga y reposo, y registran la capacidad resultante para cada ciclo. Los datos de medición completos pueden exportarse para su análisis o conservarse como modelo de batería para posteriores flujos de trabajo de emulación de baterías.

Consulta el diagrama de bloques de la solución de pruebas para paquetes de baterías de LiFePO4

Cómo probar los paquetes de baterías de LiFePO4

Descubre los productos de nuestra solución de pruebas para baterías LiFePO4

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?