欠落パルスおよび歪んだパルスのシミュレーション方法

必須の卓上型波形・関数発生器
+ Essential ベンチトップ 波形/ファンクションジェネレーター

デバッグ用の欠落パルスおよび歪みパルスの再作成

欠落パルスや歪みパルスは、理想的な周期信号のみでデバイスをテストした場合には現れないタイミング、ステートマシン、およびインターフェース処理の問題を顕在化させることがあります。任意波形生成は、欠落パルス、不正なパルス幅、エッジの劣化、およびタイミングの不規則性を生成し、そうした非理想的な条件を制御された方法で再現するために使用されます。

波形ジェネレータがパルスパターンを被測定デバイス(DUT)に印加し、オシロスコープ、ロジックアナライザ、その他の測定器がその結果の応答をキャプチャします。デュアルチャネル動作を使用すると、トリガ、クロック、または基準信号を注入されたパルス条件と同期させることができ、タイミング関係や回復動作をより明確に観察できるようになります。

パルス故障注入ソリューション

欠落パルスや歪みパルスのシミュレーションには、通常のパルス列を生成した上で、シーケンス内の定義されたポイントで省略されたパルス、幅の変化、エッジの変形、またはタイミングの乱れを挿入できる制御可能な刺激ソースが必要です。キーサイトのEssentialベンチトップ波形/ファンクションジェネレータは、波形の整形や再再生が可能なパルス、ファンクション、および任意波形を生成することで、このワークフローをサポートし、再現性のあるベンチデバッグを実現します。デュアルチャネル同期出力、任意波形生成機能、20 MHzの帯域幅により、制御された非理想的なパルス条件の生成が容易になります。これにより、DUTの応答の観察、複数回の実行結果の比較、および明確に定義された刺激パターン下でのタイミング関連動作の切り分けがより簡単に行えるようになります。

パルス障害注入ソリューションのブロック図を見る

パルス故障注入ソリューションのブロック図

パルス障害注入ソリューション向け製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?