누락되거나 왜곡된 펄스를 시뮬레이션하는 방법

필수적인 탁상용 파형 및 함수 발생기
+ Essential 벤치탑 파형 및 함수 발생기

디버깅을 위한 누락 및 왜곡된 펄스 재생성

누락 및 왜곡된 펄스는 이상적인 주기적 신호로만 디바이스를 테스트할 때는 나타나지 않을 수 있는 타이밍, 상태 머신 및 인터페이스 처리 문제를 드러낼 수 있습니다. 임의 파형 생성은 누락된 펄스, 잘못 형성된 펄스 폭, 에지 열화 및 타이밍 불규칙성을 생성하여 이러한 비이상적인 조건을 제어된 방식으로 재현하는 데 사용됩니다.

파형 생성기는 펄스 패턴을 피시험 디바이스(DUT)에 인가하고, 오실로스코프, 로직 분석기 또는 기타 측정 장비는 그 결과 응답을 포착합니다. 듀얼 채널 동작을 사용하면 트리거, 클럭 또는 기준 신호를 주입된 펄스 조건과 동기화하여 타이밍 관계와 복구 거동을 더욱 명확하게 관찰할 수 있습니다.

펄스 결함 주입 솔루션

누락 및 왜곡된 펄스 시뮬레이션에는 일반적인 펄스 열을 생성한 다음 시퀀스의 정의된 지점에서 생략된 펄스, 폭 변경, 에지 변형 또는 타이밍 교란을 삽입할 수 있는 제어 가능한 자극 소스가 필요합니다. 키사이트 Essential 벤치탑 파형 및 함수 생성기는 반복 가능한 벤치 디버깅을 위해 성형 및 재생할 수 있는 펄스, 함수 및 임의 파형을 생성하여 이러한 워크플로를 지원합니다. 듀얼 채널 동기화 출력, 임의 파형 기능 및 20 MHz 대역폭은 제어되는 비이상적인 펄스 조건을 생성하는 데 도움을 줍니다. 이를 통해 DUT 응답을 쉽게 관찰하고, 반복 실행을 비교하며, 잘 정의된 자극 패턴 하에서 타이밍 관련 거동을 격리할 수 있습니다.

펄스 결함 주입 솔루션 블록 다이어그램 보기

펄스 결함 주입 솔루션의 블록 다이어그램

펄스 결함 주입 솔루션용 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?