Wie man fehlende und verzerrte Impulse simuliert

Essential Benchtop-Wellenform- und Funktionsgenerator
+ Essential Benchtop-Wellenform- und Funktionsgenerator

Fehlende und verzerrte Impulse für Debugging-Zwecke neu erzeugen

Fehlende und verzerrte Impulse können Timing-, Zustandsautomaten- und Schnittstellenprobleme aufdecken, die bei Tests mit idealen periodischen Signalen möglicherweise nicht auftreten. Mithilfe der Generierung beliebiger Signalformen lassen sich fehlende Impulse, fehlerhafte Impulsbreiten, Flankenverschlechterungen und Timing-Unregelmäßigkeiten gezielt erzeugen, um diese nicht idealen Bedingungen zu reproduzieren.

Ein Funktionsgenerator erzeugt das gewünschte Impulsmuster am Prüfling, während ein Oszilloskop, Logikanalysator oder ein anderes Messgerät die resultierende Reaktion erfasst. Durch den Zweikanalbetrieb lassen sich Trigger-, Takt- oder Referenzsignale mit dem eingespeisten Impuls synchronisieren, sodass Zeitbeziehungen und das Erholungsverhalten besser beobachtet werden können.

Impulsfehlereinspritzlösung

Zur Simulation fehlender und verzerrter Impulse ist eine steuerbare Stimulusquelle erforderlich, die regelmäßige Impulsfolgen erzeugen und anschließend an definierten Punkten in der Sequenz ausgelassene Impulse, Breitenänderungen, Flankenverformungen oder Timing-Störungen einfügen kann. Keysight Essential Tischgeräte zur Erzeugung von Wellenformen und Funktionen unterstützen diesen Arbeitsablauf, indem sie Impuls-, Funktions- und beliebige Wellenformen erzeugen, die geformt und für reproduzierbares Debugging wiedergegeben werden können. Zweikanaliger synchronisierter Ausgang, die Möglichkeit zur Erzeugung beliebiger Wellenformen und eine Bandbreite von 20 MHz tragen zur Erzeugung kontrollierter, nicht idealer Impulsbedingungen bei. Dies erleichtert die Beobachtung des Prüflingsverhaltens, den Vergleich wiederholter Messungen und die Isolierung zeitbezogener Verhaltensweisen unter klar definierten Stimulusmustern.

Siehe Blockdiagramm der Impulsfehlereinspeisungslösung

Blockdiagramm der Impulsfehlereinspeisungslösung

Entdecken Sie Produkte für unsere Impulsfehlereinspritzlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?