高性能ベンチトップ型ソース・メジャメント・ユニット
+ Expert ベンチトップ ソースメジャーユニット

抵抗測定精度を高める

正確な抵抗測定は、電子部品の特性評価、設計の検証、および製品品質の確保に不可欠です。しかし、リード抵抗、熱起電力(EMF)、および漏洩電流によって引き起こされる測定誤差は、特に非常に低い抵抗値または非常に高い抵抗値を測定する場合に、結果に大きな影響を与える可能性があります。

エンジニアは、これらの誤差要因を排除するために、高精度な測定技術と計測器を必要とします。ソース・メジャー・ユニット(SMU)は、電流供給と電圧測定を組み合わせ、4端子測定、オフセット補償、ガードといった高度な機能を備えることで、信頼性と再現性の高い結果を保証し、正確な抵抗特性評価を可能にします。

高精度抵抗測定ソリューション

高精度な抵抗測定には、広範なデバイス特性において精度を確保するために、電流供給と電圧測定の緊密な統合機能が必要です。Expert SMUは、これらの機能を1つの測定器に統合することで、テストセットアップを簡素化し、測定の信頼性を向上させます。4端子リモートセンシングなどの高度な機能は、リード抵抗による誤差を排除し、低抵抗デバイスでも正確な測定を可能にします。オフセット補償はEMFの影響を除去して測定安定性を高め、ガード技術は高抵抗測定を歪める可能性のある漏洩電流を最小限に抑えます。これらの機能が一体となることで、要求の厳しい高精度アプリケーションにおいて、広範な抵抗範囲にわたる高精度な特性評価をサポートします。

当社の高精度抵抗測定ソリューション向け製品を探す

リソースのご紹介

高精度抵抗測定に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?