Cómo realizar mediciones precisas de resistencia

Unidad de medida de fuente Expert
+ Unidad de medición de fuentes Expert para Expert

Mejorar la precisión en la medición de la resistencia

Una medición precisa de la resistencia es fundamental para caracterizar los componentes electrónicos, validar los diseños y garantizar la calidad del producto. Sin embargo, los errores de medición provocados por la resistencia de los cables, la fuerza electromotriz térmica (FEM) y las corrientes de fuga pueden afectar significativamente a los resultados, especialmente cuando se miden valores de resistencia muy bajos o muy altos.

Los ingenieros necesitan técnicas de medición e instrumentos precisos para eliminar estas fuentes de error. Las unidades de fuente y medida (SMU) permiten caracterizar con precisión la resistencia al combinar la generación de corriente y la medición de tensión con funciones avanzadas como la detección de 4 hilos, la compensación de offset y la protección, lo que garantiza resultados fiables y repetibles.

Solución para la medición de resistencia de precisión

Las mediciones precisas de resistencia requieren funciones de generación de corriente y medición de tensión estrechamente integradas para garantizar la precisión en una amplia gama de características de los dispositivos. Expert combinan estas funciones en un único instrumento, lo que simplifica las configuraciones de prueba y mejora la fiabilidad de las mediciones. Advanced como la detección remota de 4 hilos eliminan los errores causados por la resistencia de los cables, lo que permite lecturas precisas incluso en dispositivos de baja resistencia. La compensación de offset elimina los efectos de la fuerza electromotriz (FEM) para mejorar la estabilidad de la medición, mientras que las técnicas de protección minimizan las corrientes de fuga que pueden distorsionar las mediciones de alta resistencia. En conjunto, estas capacidades permiten una caracterización de alta precisión en un amplio rango de resistencias para aplicaciones de precisión exigentes.

Descubre los productos de nuestra solución de medición de resistencia de precisión

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?