전문용 벤치탑 소스 측정 장치
+ Expert 벤치탑 소스 측정 장치

저항 측정 정확도 향상

정확한 저항 측정은 전자 부품 특성화, 설계 검증 및 제품 품질 보증에 매우 중요합니다. 그러나 리드 저항, 열 기전력(EMF) 및 누설 전류로 인한 측정 오류는 특히 매우 낮거나 매우 높은 저항 값을 측정할 때 결과에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.

엔지니어는 이러한 오류 원인을 제거하기 위해 정밀한 측정 기술과 계측이 필요합니다. SMU(소스/측정 장치)는 전류 소싱 및 전압 측정과 4선 감지, 오프셋 보상 및 가드와 같은 고급 기능을 결합하여 정확한 저항 특성화를 가능하게 하여 신뢰할 수 있고 반복 가능한 결과를 보장합니다.

정밀 저항 측정 솔루션

정밀한 저항 측정은 광범위한 디바이스 특성에서 정확도를 보장하기 위해 긴밀하게 통합된 전류 소싱 및 전압 측정 기능이 필요합니다. Expert SMU는 이러한 기능을 단일 장비에 결합하여 테스트 설정을 단순화하고 측정 신뢰성을 향상시킵니다. 4선 원격 감지와 같은 고급 기능은 리드 저항으로 인한 오류를 제거하여 저저항 디바이스에서도 정확한 판독값을 가능하게 합니다. 오프셋 보상은 EMF 효과를 제거하여 측정 안정성을 향상시키고, 가드 기술은 고저항 측정을 왜곡할 수 있는 누설 전류를 최소화합니다. 이러한 기능은 함께 까다로운 정밀 애플리케이션을 위한 광범위한 저항 범위에 걸쳐 매우 정확한 특성화를 지원합니다.

당사의 정밀 저항 측정 솔루션 제품을 살펴보십시오.

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?