Wie man genaue Widerstandsmessungen durchführt

Expert Tisch-Quellenmessgerät
+ Expert Tisch-Quellenmessgerät

Genauigkeit der Widerstandsmessung verbessern

Genaue Widerstandsmessungen sind entscheidend für die Charakterisierung elektronischer Bauteile, die Validierung von Designs und die Sicherstellung der Produktqualität. Messfehler, verursacht durch Anschlusswiderstände, thermomotorische Kräfte (EMK) und Leckströme, können die Ergebnisse jedoch erheblich beeinflussen, insbesondere bei der Messung sehr niedriger oder sehr hoher Widerstandswerte.

Ingenieure benötigen präzise Messtechniken und -instrumente, um diese Fehlerquellen zu eliminieren. Source/Measure Units (SMUs) ermöglichen eine genaue Widerstandscharakterisierung durch die Kombination von Stromerzeugung und Spannungsmessung mit fortschrittlichen Funktionen wie 4-Leiter-Messung, Offsetkompensation und Schutzschaltungen, um zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten.

Lösung zur Präzisionswiderstandsmessung

Präzise Widerstandsmessungen erfordern eng integrierte Stromquellen- und Spannungsmessfunktionen, um die Genauigkeit über ein breites Spektrum von Gerätecharakteristika hinweg zu gewährleisten. Expert SMUs vereinen diese Funktionen in einem einzigen Gerät, vereinfachen so den Testaufbau und verbessern gleichzeitig die Messzuverlässigkeit. Advanced Funktionen wie die 4-Draht-Fernmessung eliminieren Messfehler durch Leitungswiderstand und ermöglichen präzise Messwerte selbst bei niederohmigen Bauteilen. Die Offsetkompensation beseitigt elektromagnetische Einflüsse und verbessert so die Messstabilität, während Schutzmechanismen Leckströme minimieren, die Messungen bei hohen Widerständen verfälschen können. Zusammen ermöglichen diese Funktionen eine hochpräzise Charakterisierung über einen breiten Widerstandsbereich für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen.

Entdecken Sie Produkte für unsere Präzisions-Widerstandsmesslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?