複数のアンテナ出力間の同期電力を測定する方法

ピーク電力および平均電力センサー
+ ピークおよびアベレージ・パワー・センサ

マルチアンテナのパワー測定の同期

マルチアンテナの高周波(RF)送信機では、エンジニアは同じ動作条件下で複数出力チャネルにわたるパワー挙動を評価する必要があります。チャネルを順次測定すると、送信機の出力が時間の経過とともに変化する場合や、チャネルが同期された変調信号を伝送している場合に、信号の比較が困難になることがあります。同期測定は、アンテナパス全体にどのようにパワーが分配されているかを評価するための共通のタイミングリファレンスを提供し、エンジニアが同一の送信インターバル中にチャネルの挙動を比較できるようにします。これは、複数入力複数出力(MIMO)送信機や、アンテナ出力間の相対的なパワー挙動がシステム全体のパフォーマンスに寄与するその他のマルチチャネルRFシステムにおいて特に有用です。

測定構成では、アンテナ出力パスに接続されたピークおよびアベレージ・パワー・センサと、互換性のあるマルチチャネル・パワー測定計測器を使用します。エンジニアは共通の測定タイミングリファレンスを確立し、同一の送信条件下で必要なチャネルからパワーを取得します。その後、ピーク、アベレージ、または時間ゲート測定をアンテナ出力間で比較することで、チャネル間のパワーの差異を特定し、出力の整合性を検証し、予期しない変動を調査することができます。同期収集により、動的なマルチチャネル送信機を特性評価する際に、異なる時間に個別に収集された測定値と比較して、より意味のある比較が可能になります。

同期式マルチチャンネルRF電力測定ソリューション

同期マルチチャネルパワー特性評価では、パワー結果が送信信号の同じ部分を表すように、測定チャネルが協調したアクquisition(取得)タイミングを共有する必要があります。エンジニアは、ピークおよびアベレージ・パワー・センサを必要なRF出力に接続し、共通のトリガーまたはタイミングリファレンスを使用してチャネルから測定値を取得するように測定システムを構成します。時間ゲート測定により、定義された送信インターバルを分離できる一方、ピーク測定およびアベレージ測定により、各アンテナパスによって送出されるパワーを補完的に把握できます。同期されたチャネルからの結果を比較することで、出力バランスの評価、チャネル間変動の特定、および繰り返される動作条件下での一貫した送信機挙動の検証を行うことができます。1台のメーターで測定できる数を超えるアンテナ出力を持つシステムの場合、追加の同期測定チャネルを使用して測定アーキテクチャを拡張できます。このワークフローは、個別の出力から順次収集された測定値よりも同時パワー挙動が重要となる、マルチアンテナ送信機の開発およびシステム検証をサポートします。

同期マルチチャネルRFパワー測定ソリューションのブロック図を見る

複数のアンテナ出力間の同期電力を測定する方法

同期マルチチャネルRFパワー測定ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?