モデル:
E4417A
モデル:
E4417A
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
キーサイト PM2-class ピークパワーメータには、E4410Aシリーズ、N8262A、およびN1910Aシリーズが含まれます。
E4417Aデュアル・チャネル・パワー・メータは、TDMA/W-CDMA無線フォーマットでピーク、ピーク対アベレージ比、平均パワー、およびタイムゲーティッド測定を行います。
Frequency range
9 kHz to 110 GHz
Video bandwidth
5 MHz
Dynamic range
-70 to +44 dBm
Number of channels
2
Peak frequency range
50 MHz to 18 GHz
Peak dynamic range
-35 to +20 dBm
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 2,878,673
モデル:
E4417A
納期:
数量
オプション
1
パワーメータ - EPM-Pシリーズ、デュアルチャネル | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイトへの返品保証 - 5年間
1
パワーセンサケーブル、E9288A(長さ5フィート(1.5m))が付属
1
校正計画 - キーサイトへの返送 - 3年間
定価:
¥ 2,906,957
モデル:
E4417A
納期:
数量
オプション
1
パワーメータ - EPM-Pシリーズ、デュアルチャネル | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイトへの返品保証 - 5年間
1
ANSI Z540-1-1994 校正
1
パワーセンサケーブル、E9288A(長さ5フィート(1.5m))が付属
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。