Cómo medir la potencia síncrona en varias salidas de antena

Sensor de potencia máxima y media
+ Sensor de potencia máxima y media

Sincronización de mediciones de potencia en sistemas con múltiples antenas

Los transmisores de radiofrecuencia (RF) con múltiples antenas requieren que los ingenieros evalúen el comportamiento de la potencia en varios canales de salida bajo las mismas condiciones de funcionamiento. Medir los canales de forma secuencial puede dificultar la comparación de señales cuando la salida del transmisor varía con el tiempo o cuando los canales transportan señales moduladas sincronizadas. Las mediciones síncronas proporcionan una referencia temporal común para evaluar cómo se distribuye la potencia entre las rutas de las antenas, lo que permite a los ingenieros comparar el comportamiento de los canales durante el mismo intervalo de transmisión. Esto resulta especialmente útil para los transmisores de múltiples entradas y múltiples salidas (MIMO) y otros sistemas de RF multicanal en los que el comportamiento relativo de la potencia entre las salidas de las antenas influye en el rendimiento general del sistema.

La configuración de medición utiliza sensores de potencia máxima y media conectados a las vías de salida de la antena, así como instrumentos compatibles de medición de potencia multicanal. Los ingenieros establecen una referencia temporal común para la medición y recogen la potencia de los canales requeridos en las mismas condiciones de transmisión. A continuación, se pueden comparar las mediciones de potencia máxima, media o con puerta de tiempo entre las distintas salidas de la antena para identificar diferencias de potencia entre canales, verificar la consistencia de la salida e investigar variaciones inesperadas. La adquisición sincrónica proporciona una comparación más significativa que las mediciones recogidas de forma independiente en momentos distintos a la hora de caracterizar transmisores multicanal dinámicos.

Solución sincrónica para la medición de potencia de RF multicanal

La caracterización sincrónica de la potencia multicanal requiere que los canales de medición compartan una sincronización de adquisición coordinada, de modo que los resultados de potencia representen la misma porción de la señal transmitida. Los ingenieros conectan sensores de potencia máxima y media a las salidas de RF necesarias y configuran el sistema de medición para adquirir datos de los canales utilizando un disparador común o una referencia de sincronización. Las mediciones con puerta de tiempo permiten aislar intervalos de transmisión definidos, mientras que las mediciones de potencia máxima y media ofrecen una visión complementaria de la potencia suministrada por cada ruta de antena. A continuación, los resultados de los canales sincronizados pueden compararse para evaluar el equilibrio de salida, identificar variaciones entre canales y verificar el comportamiento constante del transmisor en condiciones de funcionamiento repetidas. En el caso de sistemas que contengan más salidas de antena de las que pueda medir un único medidor, la arquitectura de medición puede ampliarse utilizando canales de medición sincronizados adicionales. Este flujo de trabajo facilita el desarrollo de transmisores con múltiples antenas y la validación de sistemas en los que el comportamiento simultáneo de la potencia es más importante que las mediciones recopiladas secuencialmente a partir de salidas individuales.

Consulte el diagrama de bloques de la solución de medición de potencia de RF multicanal síncrona

Cómo medir la potencia síncrona en varias salidas de antena

Descubre los productos de nuestra solución de medición de potencia de RF multicanal síncrona

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?