Como medir a potência síncrona em várias saídas de antena

Sensor de potência de pico e média
+ Sensor de potência de pico e média

Sincronização de medições de potência em sistemas com múltiplas antenas

Os transmissores de radiofrequência (RF) com múltiplas antenas exigem que os engenheiros avaliem o comportamento da potência em vários canais de saída sob as mesmas condições operacionais. Medir os canais sequencialmente pode dificultar a comparação dos sinais quando a saída do transmissor varia ao longo do tempo ou quando os canais transportam sinais modulados sincronizados. As medições síncronas fornecem uma referência de tempo comum para avaliar como a potência é distribuída entre os caminhos das antenas, permitindo que os engenheiros comparem o comportamento dos canais durante o mesmo intervalo de transmissão. Isso é particularmente útil para transmissores de múltiplas entradas e múltiplas saídas (MIMO) e outros sistemas de RF multicanais, nos quais o comportamento relativo da potência entre as saídas das antenas contribui para o desempenho geral do sistema.

A configuração de medição utiliza sensores de potência de pico e média conectados aos caminhos de saída da antena e instrumentação compatível para medição de potência multicanal. Os engenheiros estabelecem uma referência temporal comum para a medição e coletam dados de potência dos canais necessários nas mesmas condições de transmissão. Medições de pico, médias ou com janela temporal podem então ser comparadas entre as saídas da antena para identificar diferenças de potência entre canais, verificar a consistência da saída e investigar variações inesperadas. A aquisição síncrona proporciona uma comparação mais significativa do que medições coletadas independentemente em momentos diferentes ao caracterizar transmissores multicanais dinâmicos.

Solução síncrona para medição de potência de RF multicanal

A caracterização síncrona de potência multicanal exige que os canais de medição compartilhem um tempo de aquisição coordenado, de modo que os resultados de potência representem a mesma porção do sinal transmitido. Os engenheiros conectam sensores de potência de pico e média às saídas de RF necessárias e configuram o sistema de medição para adquirir dados dos canais usando um gatilho comum ou uma referência de tempo. As medições com porta de tempo podem isolar intervalos de transmissão definidos, enquanto as medições de pico e média fornecem visões complementares da potência fornecida por cada caminho de antena. Os resultados dos canais sincronizados podem então ser comparados para avaliar o equilíbrio de saída, identificar variações entre canais e verificar o comportamento consistente do transmissor durante condições operacionais repetidas. Para sistemas que contêm mais saídas de antena do que podem ser medidas por um único medidor, a arquitetura de medição pode ser expandida utilizando canais de medição sincronizados adicionais. Esse fluxo de trabalho oferece suporte ao desenvolvimento de transmissores com múltiplas antenas e à validação do sistema, nos casos em que o comportamento simultâneo da potência é mais importante do que as medições coletadas sequencialmente a partir de saídas individuais.

Veja o diagrama de blocos da solução síncrona de medição de potência de RF multicanal

Como medir a potência síncrona em várias saídas de antena

Conheça os produtos da nossa solução síncrona de medição de potência de RF multicanal

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?